型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | MT | - | C |
SR-WHDR 13 | - | 25 | - | P6.50 | - | W4.00 | - | R1.00 | - | MT1.50 | - | C0.105 |
3 | 天发货 |
5 | 天发货 |
凸模导套 超长型 -肩型- | 排气直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.01指定- | 方形凸模 -单边凸缘型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SLMHG | 型号: GV-CPD-L | 型号: HFDL |
![]() ![]() | 杆径 D ![]() | 型式 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
V40(HIP) 87~88HRA | Dm5 | SR-WHD | SR-WHDD | SR-WHDR | SR-WHDE | SR-WHDG |
D![]() | SRA-WHD | SRA-WHDD | SRA-WHDR | SRA-WHDE | SRA-WHDG |
D公差 | 型式 | L | 指定单位0.01mm | 指定单位0.005mm | b | d | H | T | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | MT (被加工板材厚度) | C (间隙) | ||||||||||
D | m5 | Type | D | min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||
4 | +0.009 +0.004 | (Dm5) SR-WHD SR-WHDD SR-WHDR SR-WHDE SR-WHDG (D ![]() SRA-WHD SRA-WHDD SRA-WHDR SRA-WHDE SRA-WHDG | (4) | 13 16 20 22 25 (30) (35) | 1.00~1.50 | - | - | 0.20 ~ W/2 以 下 仅 ![]() | MT≥0.15 请指定 0.15mm以上的 被加工板材厚度。 | C≥0.010 请指定 0.010mm 以上的间隙。 ![]() | 2 | 2 | 5 | 3 |
5 | (5) | 1.00~2.50 | - | - | 3 | 6 | ||||||||
6 | 6 | 1.00~3.00 | 3.00 | 1.00 | 3 | 3.4 | 9 | 5 | ||||||
8 | +0.012 +0.006 | 8 | 1.00~4.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 4.4 | 11 | ||||||
10 | 10 | 2.00~6.00 | 6.00 | 1.20 | 6 | 6.4 | 13 | |||||||
13 | +0.015 +0.007 | 13 | 3.00~8.00 | 8.00 | 1.50 | 8 | 8.4 | 16 | ||||||
16 | 16 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | 19 | ||||||||
20 | +0.017 +0.008 | 20 | 7.00~12.00 | 12.00 | 2.00 | 12.6 | 23 | |||||||
25 | 25 | 10.00~16.00 | 16.00 | 2.00 | 16.6 | 28 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|