型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
WHDR 13 | - | 25 | - | P6.50 | - | W4.00 | - | R1.00 |
异形状凹模 -肩型- | 硬质合金带气孔肩型凸模 -普通型- | 厚板冲裁用顶料型凸模 -DICOAT处理/弹簧&销加强型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HD(2-12)H | 型号: A-WJAL | 型号: AT-APJAL |
![]() ![]() | 杆径 D ![]() | 型式 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
V40(HIP) 87~88HRA | Dm5 | WHD | WHDD | WHDR | WHDE | WHDG |
D![]() | A-WHD | A-WHDD | A-WHDR | A-WHDE | A-WHDG |
D公差 | Catalog No. | L | 指定单位0.01mm | b | d | H | T | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
D | m5 | Type | D | min. P max. | P.Kmax. | P.Wmin. | R | |||||
3 | +0.006 +0.002 | (Dm5) WHD WHDD WHDR WHDE WHDG (D ![]() A-WHD A-WHDD A-WHDR A-WHDE A-WHDG | (3) | 13 16 20 22 25 (30) (35) | 0.50~ 1.00 | - | - | 0.20~W/2 以 下 仅 ![]() | 2 | 1.4 | 4 | 3 |
4 | +0.009 +0.004 | (4) | 0.50~ 1.50 | - | - | 2.0 | 5 | |||||
5 | (5) | 0.50~ 2.50 | - | - | 3.0 | 6 | ||||||
6 | 6 | 1.00~ 3.00 | 3.00 | 1.00 | 3 | 3.4 | 9 | 5 | ||||
3 | +0.012 +0.006 | 8 | 1.00~ 4.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 4.4 | 11 | ||||
10 | 10 | 2.00~ 6.00 | 6.00 | 1.20 | 6 | 6.4 | 13 | |||||
13 | +0015 +0.007 | 13 | 3.00~ 8.00 | 8.00 | 1.50 | 8 | 8.4 | 16 | ||||
16 | 16 | 5.00~ 10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | 19 | ||||||
20 | +0.017 +0.008 | 20 | 7.00~ 12.00 | 12.00 | 2.00 | 12.6 | 23 | |||||
25 | 25 | 10.00~ 16.00 | 16.00 | 2.00 | 16.6 | 28 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|