型号 | - | L | - | P | - | B |
WUPT 6 | - | 62 | - | P4.320 | - | B20 |
3 | 天发货 |
16 | 天发货 |
硬质合金可动式导正销 -前端锥型/普通/抛光加工/TiCN涂覆处理- | 精密级无锥度一阶型芯(无拔模斜度型芯) -轴径(D)固定- | 前端加工直型芯 -轴径(D)固定/轴径公差-0.01 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: A-WTUPT | 型号: CPVS-BB | 型号: CPDLB |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | Catalog No. | 形 状 |
Dg6 | V30(HIP) 88~89HRA 表面3000HV | WUPT -抛光加工- L- WUPT -TiCN涂覆处理- H- WUPT | ![]() ![]() |
D![]() | A-WUPT -抛光加工- AL- WUPT -TiCN涂覆处理- AH- WUPT |
型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位0.001mm | 指定单位0.1mm | Y | |||||
Type | D | L | min.P max. | B | |||||
(Dg6) WUPT -抛光加工- L- WUPT -TiCN涂覆处理- H- WUPT (D ![]() A-WUPT -抛光加工- AL- WUPT -TiCN涂覆处理- AH- WUPT | 3 | 42 | 52 | 62 | 1.000~2.500 | 5≤B≤23 | 2 | ||
4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 1.500~3.500 | ||||
5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.000~4.500 | 3 | |||
6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.500~5.500 | ||||
8 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.000~7.500 | 5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|