型号 | - | L | - | P | - | RT=0 |
WSPTF 2.0 | - | 28.0 | - | P1.900 | - | RT0 |
L-WSPTF 2.5 | - | 30.0 | - | P2.205 |
7 | 天发货 |
12 | 天发货 |
硬质合金卸料板固定用直杆型导正销 -前端锐角型- TiCN涂覆处理 | 硬质合金键槽型凸模 -TiCN涂覆处理- | 大・中型模具用推板导柱 -带台阶型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: H-WAPT | 型号: AH-WKAL | 型号: EGPDX |
![]() ![]() | Catalog No. | 形状 | ||
普通 | 抛光加工 | TiCN涂覆处理 表面硬度3000HV | ||
V30(HIP) 88~89HRA | WSPTF | L-WSPTF | H-WSPTF | ![]() ○部扩大图 ![]() ![]() ![]() |
Catalog No. | 指定单位0.1mm | 指定单位0.001mm (涂覆处理指定单位0.01mm) | H | |
Type | D | L | min. P max. | |
一普通一 WSPTF 一抛光加工一 L- WSPTF 一TiCN涂覆处理一 H- WSPTF | 1.6 | 10.0~ 32.0 | 0.800~ 1.600 | 2.6 |
2.0 | 1.000~ 2.000 | 3.0 | ||
2.5 | 1.500~ 2.500 | 3.5 | ||
3 | 10.0~ 40.0 | 2.000~ 3.000 | 5 | |
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|