型号 | - | L | - | P | - | RT=0 |
WSPTPF 2.0 | - | 28.0 | - | P1.900 | - | RT0 |
H-WSPTPF 2.5 | - | 30.0 | - | P2.20 |
7 | 天发货 |
12 | 天发货 |
硬质合金卸料板固定用导正销 -前端锐角型- TiCN涂覆处理- | 卸料板固定用导正销 -直杆型·普通型·抛光加工·TiCN涂覆处理- | 圆线螺旋弹簧 -内径基准型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AH-WAPTP | 型号: APT | 型号: NWL |
![]() ![]() | Catalog No. | 形状 | ||
普通 | 抛光加工 | TiCN涂覆处理 表面硬度3000HV | ||
V30(HIP) 88~89HRA | WSPTPF | L-WSPTPF | H-WSPTPF | ![]() ○部扩大图 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Catalog No. | 指定单位0.1mm | 指定单位0.001mm (涂覆处理指定单位0.01mm) | B | H | |
Type | D | L | min. P max. | ||
一普通一 WSPTPF 一抛光加工一 L- WSPTPF 一TiCN涂覆处理一 H- WSPTPF | 1.6 | 10.0~ 32.0 | 0.800~ 1.599 | 4 | 2.6 |
2.0 | 1.000~ 1.999 | 3.0 | |||
2.5 | 1.500~ 2.499 | 3.5 | |||
3 | 10.0~ 40.0 | 2.000~ 2.999 | 5 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|