型号 | - | L | - | P | - | A | - | R=0 RT=0 |
H-WAPT 6 | - | 25.0 | - | P5.99 | - | A30 |
12 | 天发货 |
硬质合金卸料板固定用直杆型导正销 -前端R型・锥形一体型・凸缘负公差・普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理- | 硬质合金卸料板固定用直杆型导正销 -前端R型- 普通型 抛光加工- | 带肩导套 -无油槽型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: H-WSPTF | 型号: L-WSPT | 型号: GBAM |
![]() ![]() | 型式 | 形状 |
V30(HIP) 88~89HRA 表面3000HV | H-WAPT | ![]() ![]() ![]() |
Catalog No. | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | A | Y | H | |
Type | D | L | min. P max. | |||
H-WAPT | 1.6 | 10.0 ~32.0 | 1.00 ~ 1.60 | (10) 15 20 25 30 | 2 | 2.6 |
2.0 | 1.00 ~ 2.00 | 3 | ||||
2.5 | 1.50 ~ 2.50 | 3.5 | ||||
3 | 10.0 ~40.0 | 2.00 ~ 3.00 | 5 | |||
4 | 3.00 ~ 4.00 | 7 | ||||
5 | 4.00 ~ 5.00 | 3 | 8 | |||
6 | 5.00 ~ 6.00 | 9 | ||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|