型号 | - | L | - | P | - | R=0 |
H-WTPT 6 | - | 32.0 | - | P5.62 |
12 | 天发货 |
硬质合金直杆型凸模 -普通型 抛光加工- | 矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-X-SWF | 卸料板导套 -钢球衬套一体型 LOCTITE粘接型 肩型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: L-WPC | 型号: X-SWF | 型号: SGBBF |
![]() ![]() | 型式 | 形状 |
V30(HIP) 88~89HRA 表面3000HV | H-WTPT | ![]() ![]() ![]() |
Catalog No. | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | Y | H | |
Type | D | L | min. P max. | ||
H-WTPT | 1.6 | 10.0 ~32.0 | 1.00 ~ 1.60 | 2 | 2.6 |
2.0 | 1.00 ~ 2.00 | 3 | |||
2.5 | 1.50 ~ 2.50 | 3.5 | |||
3 | 10.0 ~40.0 | 2.00 ~ 3.00 | 5 | ||
4 | 3.00 ~ 4.00 | 7 | |||
5 | 4.00 ~ 5.00 | 3 | 8 | ||
6 | 5.00 ~ 6.00 | 9 | |||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|