型号 | - | L | - | P | - | A | - | R=0 RT=0 |
WAPT 6 | - | 25.0 | - | P5.990 | - | A30 | - | R0-RT0 |
3 | 天发货 |
硬质合金卸料板固定用直杆型导正销 -前端锥型- 普通型 抛光加工- | 硬质合金键槽型凸模 | 硬质合金卸料板固定用直杆型导正销 -前端R型- 普通型 抛光加工- | ||
型号: L-WTPT | 型号: A-WKAL | 型号: L-WSPT |
材质 硬度 | 型式 | 形状 |
V30(HIP) 88~89HRA | WAPT 一抛光加工一 L- WAPT | RT(※)→前端制成圆形以免发生危险。如果要求前端为锐角,请指定RT=0。 抛光加工不可指定R=0、RT=0。 |
Catalog No. | 指定单位0.1mm | 指定单位0.001mm | A | Y | H | |
Type | D | L | min. P max. | |||
WAPT 一抛光加工一 L-WAPT | 1.6 | 10.0 ~32.0 | 0.600 ~ 1.600 | (10) 15 20 25 30 | 2 | 2.6 |
2.0 | 1.000 ~ 2.000 | 3 | ||||
2.5 | 1.500 ~ 2.500 | 3.5 | ||||
3 | 10.0 ~40.0 | 2.000 ~ 3.000 | 5 | |||
4 | 3.000 ~ 4.000 | 7 | ||||
5 | 4.000 ~ 5.000 | 3 | 8 | |||
6 | 5.000 ~ 6.000 | 9 | ||||
A(10)→P<2.000 P≥2.000时,不能选择A=10。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|