型号 | - | L | - | P | - | RT=0 |
WSPT 6 | - | 30.1 | - | P5.350 | - | RT0 |
3 | 天发货 |
火焰淬火用凹模 -定位销止动型- | 翻边凹模部件 | 防废料回跳锥度凹模 -直杆型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HKDDS | 型号: BDB | 型号: SR-ASD |
![]() ![]() | 型式 | 形状 |
V30(HIP) 88~89HRA | WSPT 一抛光加工一 L- WSPT | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Catalog No. | 指定单位0.1mm | 指定单位0.001mm | Y | H | |
Type | D | L | min. P max. | ||
WSPT 一抛光加工一 L-WSPT | 1.6 | 10.0 ~32.0 | 0.600 ~ 1.600 | 2 | 2.6 |
2.0 | 1.000 ~ 2.000 | 3 | |||
2.5 | 1.500 ~ 2.500 | 3.5 | |||
3 | 10.0 ~40.0 | 2.000 ~ 3.000 | 5 | ||
4 | 3.000 ~ 4.000 | 7 | |||
5 | 4.000 ~ 5.000 | 3 | 8 | ||
6 | 5.000 ~ 6.000 | 9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|