型号 | - | L | - | P | - | R=0 |
H-WTPTP 6 | - | 23.0 | - | P5.52 | - | R0 |
12 | 天发货 |
硬质合金卸料板固定用导正销 -前端锐角型- TiCN涂覆处理- | 硬质合金导正销 -前端锥型- TiCN涂覆处理 | 硬质合金导正销 -前端R型- TiCN涂覆处理 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AH-WAPTP | 型号: AH-WTPAL | 型号: AH-WSTAL |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型式 | 形状 |
Dm5 | V30(HIP) 88~89HRA 表面处理TiCN 表面硬度 3000HV | H-WTPTP | ![]() ![]() ![]() |
D![]() | AH-WTPTP |
Catalog No. | 指定单位0.1mm | 指定单位0.001mm | B | Y | H | |
Type | D | L | min. P max. | |||
(Dm5) H-WTPTP (D ![]() AH-WTPTP | 1.6 | 10.0 ~32.0 | 1.00 ~ 1.59 | 4 | 2 | 2.6 |
2.0 | 1.00 ~ 1.99 | 3 | ||||
2.5 | 1.00 ~ 2.49 | 3.5 | ||||
3 | 10.0 ~40.0 | 1.00 ~ 2.99 | 5 | |||
4 | 2.00 ~ 3.99 | 7 | ||||
5 | 2.00 ~ 4.99 | 3 | 8 | |||
6 | 2.50 ~ 5.99 | 9 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|