型号 | - | L | - | P | - | T | - | R=0 |
WKTTC 3 | - | 42 | - | P2.490 | - | T10.0 | - | R0 |
3 | 天发货 |
平头内六角螺栓 -传统型/JIS型- | 圆线螺旋弹簧 -WH 30%压缩量- | 圆线螺旋弹簧 -WM 35%压缩量-【模具用标准零件】 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: FB4-10 | 型号: WH | 型号: WM |
![]() ![]() | 型式 | 形状 |
V30(HIP) 88~89HRA | WKTTC | ![]() |
型式 | L | 指定单位0.001mm | 指定单位0.1mm | Y | U | ||||
Type | No. | min. P max. | T | ||||||
WKTTC | 3 | 42 | 52 | 62 | 2.000~3.000 | T≥5.0 | 2 | 0.5 | |
4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 3.000~4.000 | ||||
5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 4.000~5.000 | 3 | |||
6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 5.000~6.000 | 1.0 | |||
8 | 42 | 52 | 62 | 72 | 6.000~8.000 | 5 | 1.5 | ||
10 | 42 | 52 | 62 | 72 | 8.000~10.000 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|