型号 | - | L | - | P | - | T | - | RT=0 |
WKSTC 3 | - | 42 | - | P2.490 | - | T10.0 | - | RT0 |
3 | 天发货 |
硬质合金键槽型导正销 -前端R型- | 硬质合金键槽型导正销 -前端锥型- | 硬质合金键槽型导正销 D寸负公差 -前端R型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: A-WKSTAL | 型号: A-WKTPAL | 型号: B-WKSTAL |
型式 | L | 指定单位0.001mm | 指定单位0.1mm | Y | U | ||||
Type | No. | min. P max. | T | ||||||
WKSTC | 3 | 42 | 52 | 62 | 2.000~3.000 | T≥5.0 | 2 | 0.5 | |
4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 3.000~4.000 | ||||
5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 4.000~5.000 | 3 | |||
6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 5.000~6.000 | 1.0 | |||
8 | 42 | 52 | 62 | 72 | 6.000~8.000 | 5 | 1.5 | ||
10 | 42 | 52 | 62 | 72 | 8.000~10.000 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|