型号 | - | L | - | P | - | R=0 |
WTTC 3 | - | 42 | - | P2.490 | - | R0 |
3 | 天发货 |
16 | 天发货 |
导正销 -TiCN涂覆处理- | 顶料销组件 | 高刚性卸料板导柱 -卸料板固定型-凸缘型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AH-HATAL | 型号: AJ(4-7) | 型号: SGPWH |
![]() ![]() | 型式 | 形状 |
V30(HIP) 88~89HRA | WTTC 一抛光加工一 L- WTTC | ![]() ![]() ![]() |
V30(HIP) 88~89HRA 表面3000HV | 一TiCN涂覆处理一 H- WTTC |
型式 | L | 指定单位0.001mm | Y | H | ||||
Type | No. | min. P max. | ||||||
WTTC 一抛光加工一 L- WTTC 一TiCN涂覆处理一 H- WTTC | 3 | 42 | 52 | 62 | 2.000~3.000 | 2 | 5 | |
4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 3.000~4.000 | 7 | ||
5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 4.000~5.000 | 3 | 8 | |
6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 5.000~6.000 | 9 | ||
8 | 42 | 52 | 62 | 72 | 6.000~8.000 | 5 | 11 | |
10 | 42 | 52 | 62 | 72 | 8.000~10.000 | 13 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|