型号 | - | L | - | P | - | RT=0 |
WSTC 3 | - | 42 | - | P2.490 | - | RT0 |
3 | 天发货 |
16 | 天发货 |
基本型凹模 | 行程限位螺钉 -壁厚型- | 卸料板导柱 -精密级 直杆 带导入部型- | ||
型号: HD-B | 型号: CSRH | 型号: VGPS |
型式 | L | 指定单位0.001mm | Y | H | ||||
Type | No. | min. P max. | ||||||
WSTC 一抛光加工一 L- WSTC 一TiCN涂覆处理一 H- WSTC | 3 | 42 | 52 | 62 | 2.000~3.000 | 2 | 5 | |
4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 3.000~4.000 | 7 | ||
5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 4.000~5.000 | 3 | 8 | |
6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 5.000~6.000 | 9 | ||
8 | 42 | 52 | 62 | 72 | 6.000~8.000 | 5 | 11 | |
10 | 42 | 52 | 62 | 72 | 8.000~10.000 | 13 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|