型号 | - | L | - | P | - | T | - | R=0 |
B-WKTPAS 6 | - | 42 | - | P2.105 | - | T8 |
3 | 天发货 |
硬质合金键槽型导正销 D寸负公差 -前端R型- | 硬质合金键槽型导正销 D寸负公差 -前端R型- | 硬质合金键槽型导正销 -前端锥型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: B-WKSTAL | 型号: B-WKSTAL | 型号: A-WKTPAL |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型式 | 形状 |
D![]() | V30(HIP) 88~89HRA | B-WKTPAS B-WKTPAL | ![]() 前端长度(B)L>S ![]() |
Catalog No. | L | 指定单位0.001mm | 指定单位0.1mm | B | Y | U | |||||
Type | D | min. P max. | T | ||||||||
![]() B-WKTPAS | 3 | 42 | 52 | 62 | 1.000 ~ 2.990 | T>5.0 | 10 | 2 | 0.5 | ||
4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 1.000 ~ 3.990 | ||||||
5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.000 ~ 4.990 | 3 | |||||
6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.000 ~ 5.990 | 1.0 | |||||
8 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.000 ~ 7.990 | 15 | 5 | 1.5 | ||
10 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.000 ~ 9.990 | |||||
13 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 6.000 ~ 12.990 | 8 | ||||
16 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 10.000 ~ 15.990 | 21 | ||||
![]() B-WKTPAL | 3 | 52 | 62 | 1.000 ~ 2.990 | T>5.0 | 15 | 2 | 0.5 | |||
4 | 52 | 62 | 72 | 1.000 ~ 3.990 | |||||||
5 | 52 | 62 | 72 | 2.000 ~ 4.990 | 3 | ||||||
6 | 52 | 62 | 72 | 2.000 ~ 5.990 | 1.0 | ||||||
8 | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.000 ~ 7.990 | 21 | 5 | 1.5 | |||
10 | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.000 ~ 9.990 | ||||||
13 | 52 | 62 | 72 | 82 | 6.000 ~ 12.990 | 8 | |||||
16 | 62 | 72 | 82 | 10.000 ~ 15.990 | 27 | ||||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|