型号 | - | L | - | P | - | RT=0 |
H-WSTAS 5 | - | 42 | - | P2.50 | ||
H-WSTAL 8 | - | 62 | - | P4.50 | - | RT0 |
12 | 天发货 |
基本型厚板冲裁用凸模 | 导正销 -HW涂覆处理- | 导正销 -TiCN涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: A-AHB | 型号: AHW-HATAL | 型号: AH-HATAL |
Catalog No. | L | 指定单位0.01mm | B | H | Y | |||||
Type | D | min. P max. | ||||||||
![]() (Dm5) H-WSTAS (D ![]() AH-WSTAS | 3 | 42 | 52 | 62 | 1.00 ~ 2.99 | 10 | 5 | 2 | ||
4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 1.00 ~ 3.99 | 7 | ||||
5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.00 ~ 4.99 | 8 | 3 | |||
6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.00 ~ 5.99 | 9 | ||||
8 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.00 ~ 7.99 | 15 | 11 | 5 | |
10 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.00 ~ 9.99 | 13 | |||
13 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 6.00 ~ 12.99 | 16 | 8 | ||
16 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 10.00 ~ 15.99 | 21 | 19 | ||
![]() (Dm5) H-WSTAL (D ![]() AH-WSTAL | 3 | 52 | 62 | 1.00 ~ 2.99 | 15 | 5 | 2 | |||
4 | 52 | 62 | 72 | 1.00 ~ 3.99 | 7 | |||||
5 | 52 | 62 | 72 | 2.00 ~ 4.99 | 8 | 3 | ||||
6 | 52 | 62 | 72 | 2.00 ~ 5.99 | 9 | |||||
8 | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.000~ 7.99 | 21 | 11 | 5 | ||
10 | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.00 ~ 9.99 | 13 | ||||
13 | 52 | 62 | 72 | 82 | 6.00 ~ 12.99 | 16 | 8 | |||
16 | 62 | 72 | 82 | 10.00 ~ 15.99 | 27 | 19 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|