型号 | - | L | - | P | - | RT=0 |
WSTAL 6 | - | 62 | - | P4.500 | - | RT0 |
3 | 天发货 |
拉深凸模 -DICOAT处理/TiCN涂覆处理/HW涂覆处理- | 氮气弹簧 -充气压力选择型- | 硬质合金肩型凸模 -普通型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: H-MPH(2-10)C | 型号: GSU | 型号: A-WPAL |
Catalog No. | L | 指定单位0.001mm | B | H | Y | |||||
Type | D | min. P max. | ||||||||
![]() (Dm5) WSTAS 一抛光加工一 L- WSTAS (D ![]() A-WSTAS 一抛光加工一 AL- WSTAS | 3 | 42 | 52 | 62 | 1.000 ~ 2.990 | 10 | 5 | 2 | ||
4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 1.000 ~ 3.990 | 7 | ||||
5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.000 ~ 4.990 | 8 | 3 | |||
6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 2.000 ~ 5.990 | 9 | ||||
8 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.000 ~ 7.990 | 15 | 11 | 5 | |
10 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.000 ~ 9.990 | 13 | |||
13 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 6.000 ~ 12.990 | 16 | 8 | ||
16 | (42) | 52 | 62 | 72 | 82 | 10.000 ~ 15.990 | 21 | 19 | ||
![]() (Dm5) WSTAL 一抛光加工一 L- WSTAL (D ![]() A-WSTAL 一抛光加工一 AL- WSTAL | 3 | 52 | 62 | 1.000 ~ 2.990 | 15 | 5 | 2 | |||
4 | 52 | 62 | 72 | 1.000 ~ 3.990 | 7 | |||||
5 | 52 | 62 | 72 | 2.000 ~ 4.990 | 8 | 3 | ||||
6 | 52 | 62 | 72 | 2.000 ~ 5.990 | 9 | |||||
8 | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.000 ~ 7.990 | 21 | 11 | 5 | ||
10 | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.000 ~ 9.990 | 13 | ||||
13 | 52 | 62 | 72 | 82 | 6.000 ~ 12.990 | 16 | 8 | |||
16 | 62 | 72 | 82 | 10.000 ~ 15.990 | 27 | 19 | ||||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|