型号 | - | L | - | P |
WPC 2.5 | - | 40 | - | P2.050 |
3 | 天发货 |
方形凸模 | 硬质合金卸料板固定用直杆型导正销 -前端锥型- TiCN涂覆处理 | 凸模用垫片 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HPDL | 型号: H-WTPT | 型号: PWB |
型式 | L | 指定单位0.001mm | H | T | |||||||||
![]() | |||||||||||||
Type | No. | min. P max. | |||||||||||
WPC -抛光加工- L-WPC | 1.6 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1.000~1.600 | 2.6 | 3 | |||||
2.0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 1.600~2.000 | 3 | |||||
2.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 2.000~2.500 | 3.5 | ||||
3 | 40 | 50 | 60 | 2.000~3.000 | 5 | 5 | |||||||
4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 3.000~4.000 | 7 | |||||||
5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 4.000~5.000 | 8 | |||||||
6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 5.000~6.000 | 9 | |||||||
8 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 6.000~8.000 | 11 | ||||||
10 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 8.000~10.000 | 13 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|