型号 | - | L | - | P | - | T | - | B |
WXPHAL 4 | - | 40 | - | P0.90 | - | T16 | - | B3 |
B-WXPHAL 5 | - | 60 | - | P3.000 | - | T20 | - | B5 |
3 | 天发货 |
硬质合金键槽/台阶型凸模 -普通/TiCN涂覆处理- | 硬质合金键槽型凸模 -D尺寸负公差- | 硬质合金键槽/气孔型凸模 -D尺寸负公差- | ||
型号: A-WKTWA | 型号: B-WKAL | 型号: B-WJKAL |
杆径 D公差 | 材质 硬度 | Type |
D | 超微粒子 (HIP) 90~92HRA | WXPHAL |
D | -D负公差- B-WXPHAL |
型号 | L | 指定单位0.001mm | T | 指定单位1mm B | V | d1 | R | |||||||
Type | D | |||||||||||||
min. P max. | ||||||||||||||
WXPHAL B-WXPHAL | 4 | 40 | 0.900~2.000 | 13 | 16 | 20 | 2~6 | 2 | - | 2~3 | ||||
50 | 13 | 16 | 20 | 25 | ||||||||||
5 | 40 | 1.000~3.000 | 13 | 16 | 20 | 2~8 | 3 | 10 | ||||||
50 | 60 | 13 | 16 | 20 | 25 | |||||||||
6 | 40 | 1.500~4.000 | 13 | 16 | 20 | 2~10 | 4 | |||||||
50 | 60 | 70 | 13 | 16 | 20 | 25 | 2~13 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|