硬质合金键槽/气孔型凸模 -D尺寸负公差/TiCN涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 硬质合金键槽/气孔型凸模 -D尺寸负公差/TiCN涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

硬质合金键槽/气孔型凸模 -D尺寸负公差/TiCN涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P-T
BH-WJKAL 16-70-P12.000-T20
不要键槽时,请指定T=L。
发货日
16天发货
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
使用案例
使用案例
也可以与长型顶料销(LJ)组合使用。(D≥5适用)
相关产品
硬质合金键槽/气孔型凸模 -D尺寸负公差- 硬质合金键槽/气孔型凸模 -D尺寸负公差/抛光加工- 硬质合金键槽/气孔型凸模 -抛光加工-
硬质合金键槽/气孔型凸模 -D尺寸负公差--相关图片 硬质合金键槽/气孔型凸模 -D尺寸负公差/抛光加工--相关图片 硬质合金键槽/气孔型凸模 -抛光加工--相关图片
型号: B-WJKAL 型号: BL-WJKAL 型号: AL-WJKAL
尺寸图
杆径
D公差
材质
硬度
Type
DV30(HIP)
88~89HRA
表面3000HV
BH-WJKAS
BH-WJKAL
超微粒子(HIP)
90~92HRA
表面3000HV
BH-WXJKAS
BH-WXJKAL

(D4~6)
尺寸图1
刃口端面在涂覆之前进行研磨。
刃口长度(B)L>S
规格表
型号L指定单位0.01mm指定单位0.1mmBd1Sd2U
键槽
深度
T
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
D
min. P max.
-TiCN涂覆处理-
BH-WJK
BH-WXJK

(D4~6)
S
4405060  1.500~3.990T≥5.080.5201.20.5
540506070 2.000~4.9900.82.1
640506070 2.000~5.9902.61.0
8(40)506070803.000~7.990131.2273.41.5
10(40)506070803.000~9.9901.6284.4
13(40)506070806.000~12.9901.9
16(40)(50)60708010.000~15.990192.936
L
4 5060  1.500~3.990130.5201.20.5
5 506070 2.000~4.9900.82.1
6 506070 2.000~5.9902.61.0
8 506070803.000~7.990191.2273.41.5
10 506070803.000~9.9901.6284.4
13 506070806.000~12.9901.9
16  60708010.000~15.990252.936
TiCN涂覆处理型的P尺寸指定单位为0.01mm。(PKC追加工时,指定单位可为0.001mm)
L=(40)・(50)时,刃口长度B和S为下述尺寸。
超微粒子型的气孔为直通孔。
没有S尺寸和d2尺寸。
硬质合金键槽・气孔型凸模 -D尺寸负公差・TiCN涂覆处理-:相关图像硬质合金键槽・气孔型凸模 -D尺寸负公差・TiCN涂覆处理-:相关图像硬质合金键槽・气孔型凸模 -D尺寸负公差・TiCN涂覆处理-:相关图像
不要键槽时,请指定T=L。
追加工
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 硬质合金凸模 > 硬质合金键槽型凸模 > 硬质合金键槽/气孔型凸模 -D尺寸负公差/TiCN涂覆处理-