型号 | - | L | - | P | - | T |
B-WJKAL 16 | - | 70 | - | P12.000 | - | T20 |
3 | 天发货 |
11 | 天发货 |
硬质合金键槽/气孔型凸模 -D尺寸负公差/抛光加工- | 硬质合金键槽/气孔型凸模 -D尺寸负公差/TiCN涂覆处理- | 硬质合金键槽/气孔型凸模 | ||
型号: BL-WJKAL | 型号: BH-WJKAL | 型号: A-WJKAL |
杆径 D公差 | 材质 硬度 | Type |
D | V30(HIP) 88~89HRA | B-WJKAS B-WJKAL |
超微粒子(HIP) 90~92HRA | B-WXJKAS B-WXJKAL (D4~6) |
型号 | L | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | B | d1 | S | d2 | U 键槽 深度 | |||||||||||||||
T | |||||||||||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | ||||||||||||||||||||
min. P max. | |||||||||||||||||||||||
B-WJK B-WXJK (D4~6) | S | 4 | 40 | 50 | 60 | 1.500~3.990 | T≥5.0 | 8 | 0.5 | 20 | 1.2 | 0.5 | |||||||||||
5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 2.000~4.990 | 0.8 | 2.1 | ||||||||||||||||
6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 2.000~5.990 | 2.6 | 1.0 | ||||||||||||||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~7.990 | 13 | 1.2 | 27 | 3.4 | 1.5 | ||||||||||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~9.990 | 1.6 | 28 | 4.4 | ||||||||||||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 6.000~12.990 | 1.9 | ||||||||||||||||
16 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 10.000~15.990 | 19 | 2.9 | 36 | ||||||||||||||
L | 4 | 50 | 60 | 1.500~3.990 | 13 | 0.5 | 20 | 1.2 | 0.5 | ||||||||||||||
5 | 50 | 60 | 70 | 2.000~4.990 | 0.8 | 2.1 | |||||||||||||||||
6 | 50 | 60 | 70 | 2.000~5.990 | 2.6 | 1.0 | |||||||||||||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~7.990 | 19 | 1.2 | 27 | 3.4 | 1.5 | |||||||||||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~9.990 | 1.6 | 28 | 4.4 | |||||||||||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 6.000~12.990 | 1.9 | |||||||||||||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 10.000~15.990 | 25 | 2.9 | 36 | ||||||||||||||||
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|