型号 | - | L | - | P | - | W | - | R | - | T |
H-WJKEL 16 | - | 70 | - | P12.00 | - | W6.00 | - | T20 |
12 | 天发货 |
硬质合金键槽/气孔型凸模 | 硬质合金键槽/气孔型凸模 -抛光加工- | 硬质合金键槽/气孔型凸模 -D尺寸负公差/抛光加工- | ||
型号: A-WJKAL | 型号: AL-WJKAL | 型号: BL-WJKAL |
杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型号 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | ||
Dm5 | V30(HIP) 88~89HRA 表面3000HV | H-WJK | S L 刃口长度(B) L>S | |
超微粒子(HIP) 90~92HRA 表面3000HV | H-WXJK | |||
D | V30(HIP) 88~89HRA 表面3000HV | AH-WJK | ||
超微粒子(HIP) 90~92HRA 表面3000HV | AH-WXJK |
型号 | L | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | B | d1 | S | d2 | U 键槽 深度 | ||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||||||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||||||||||
(Dm5) H-WJK H-WXJK (D4~6) (D) AH-WJK AH-WXJK (D4~6) | S | 4 | 40 | 50 | 60 | 1.50~3.99 | 3.97 | 1.50 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | T≥5.0 | 8 | 0.5 | 20 | 1.2 | 0.5 | |||||||||||
5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 2.00~4.99 | 4.97 | 2.00 | 0.8 | 2.1 | |||||||||||||||||
6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 2.00~5.99 | 5.97 | 2.00 | 2.6 | 1.0 | |||||||||||||||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.00~7.99 | 7.97 | 3.00 | 13 | 1.2 | 27 | 3.4 | 1.5 | |||||||||||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 | 1.6 | 28 | 4.4 | |||||||||||||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 1.9 | |||||||||||||||||
16 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | 2.9 | 36 | |||||||||||||||
L | 4 | 50 | 60 | 1.50~3.99 | 3.97 | 2.00 | 13 | 0.5 | 20 | 1.2 | 0.5 | |||||||||||||||
5 | 50 | 60 | 70 | 2.00~4.99 | 4.97 | 2.00 | 0.8 | 2.1 | ||||||||||||||||||
6 | 50 | 60 | 70 | 2.00~5.99 | 5.97 | 2.00 | 2.6 | 1.0 | ||||||||||||||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.00~7.99 | 7.97 | 3.00 | 19 | 1.2 | 27 | 3.4 | 1.5 | ||||||||||||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.00~9.99 | 9.97 | 3.00 | 1.6 | 28 | 4.4 | ||||||||||||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 1.9 | ||||||||||||||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | 2.9 | 36 | |||||||||||||||||
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|