型号 | - | L | - | P | - | W | - | R | - | T |
AL-WJKEL 16 | - | 70 | - | P12.00 | - | W6.00 | - | T20 |
硬质合金键槽/气孔型凸模 | 硬质合金键槽/气孔型凸模 -TiCN涂覆处理- | 硬质合金键槽/气孔型凸模 -D尺寸负公差- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: A-WJKAL | 型号: AH-WJKAL | 型号: B-WJKAL |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型号 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | ||
Dm5 | V30(HIP) 88~89HRA | L-WJK | ![]() | S![]() L ![]() 刃口长度(B) L>S |
D![]() | V30(HIP) 88~89HRA | AL-WJK |
型号 | L | 指定单位0.001mm | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | B | d1 | S | d2 | U 键槽 深度 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | T | |||||||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||||||
| ![]() | S![]() | 4 | 40 | 50 | 60 | 1.500~3.990 | 3.97 | 1.50 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | T≥5.0 | 8 | 0.5 | 20 | 1.2 | 0.5 | ||||||
5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 2.000~4.990 | 4.97 | 2.00 | 0.8 | 2.1 | |||||||||||||
6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 2.000~5.990 | 5.97 | 2.00 | 2.6 | 1.0 | |||||||||||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~7.990 | 7.97 | 3.00 | 13 | 1.2 | 27 | 3.4 | 1.5 | |||||||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~9.990 | 9.97 | 3.00 | 1.6 | 28 | 4.4 | |||||||||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 6.000~12.990 | 12.97 | 6.00 | 1.9 | |||||||||||||
16 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 10.000~15.990 | 15.97 | 6.00 | 19 | 2.9 | 36 | |||||||||||
L![]() | 4 | 50 | 60 | 1.500~3.990 | 3.97 | 2.00 | 13 | 0.5 | 20 | 1.2 | 0.5 | |||||||||||
5 | 50 | 60 | 70 | 2.000~4.990 | 4.97 | 2.00 | 0.8 | 2.1 | ||||||||||||||
6 | 50 | 60 | 70 | 2.000~5.990 | 5.97 | 2.00 | 2.6 | 1.0 | ||||||||||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~7.990 | 7.97 | 3.00 | 19 | 1.2 | 27 | 3.4 | 1.5 | ||||||||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~9.990 | 9.97 | 3.00 | 1.6 | 28 | 4.4 | ||||||||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 6.000~12.990 | 12.97 | 6.00 | 1.9 | ||||||||||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 10.000~15.990 | 15.97 | 6.00 | 25 | 2.9 | 36 | |||||||||||||
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|