硬质合金键槽/台阶型凸模 -普通/TiCN涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 硬质合金键槽/台阶型凸模 -普通/TiCN涂覆处理-
  • 硬质合金键槽/台阶型凸模 -普通/TiCN涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

硬质合金键槽/台阶型凸模 -普通/TiCN涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P-W-B-V-F-R-T
WKTWA 10-80-P9.500  -B25-V9.80-F40  -T20
A-WKTWR 13-80-P10.50-W7.34-B10-V12.00-F30-R0.5-T25
不要键槽时,请指定T=L。
发货日
■ 普通型(V30)
● 
7天发货
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。

 ●   
9天发货
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
■ 普通型(超微粒子)
9天发货
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
■ TiCN涂覆处理
12天发货
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
相关产品
硬质合金键槽/气孔型凸模 -抛光加工- 硬质合金键槽型凸模 -D尺寸负公差/抛光加工- 硬质合金键槽型凸模
硬质合金键槽/气孔型凸模 -抛光加工--相关图片 硬质合金键槽型凸模 -D尺寸负公差/抛光加工--相关图片 硬质合金键槽型凸模-相关图片
型号: AL-WJKAL 型号: BL-WKAL 型号: A-WKAL
尺寸图
杆径
D公差
材质
硬度
型号刃口形状按下图A~G选择
TypeShape
刃口形状
Dm5V30(HIP)
88~89HRA
WKTW
TiCN涂覆处理
H-WKTW
硬质合金键槽・台阶型凸模 -普通・TiCN涂覆处理-:相关图像硬质合金键槽・台阶型凸模 -普通・TiCN涂覆处理-:相关图像

TiCN涂覆处理产品的刃口端面在涂覆之前进行研磨。
超微粒子
(HIP)
90~92HRA
(D3~6)
WXKTW
TiCN涂覆处理
H-WXKTW
DV30(HIP)
88~89HRA
A-WKTW
TiCN涂覆处理
AH-WKTW
超微粒子
(HIP)
90~92HRA
(D3~6)
A-WXKTW
TiCN涂覆处理
AH-WXKTW

杆径公差D可选择m5・

硬质合金键槽・台阶型凸模 -普通・TiCN涂覆处理-:相关图像

规格表
型号L (选择)指定单位0.001mm指定单位0.1mm 指定单位0.01mm指定单位0.1mm指定单位0.01mm指定单位0.1mmU
TypeShape
刃口形状
D对角线VFT
PBKmax.P・WRB
(Dm5
WKTW
WXKTW

(D3~6)
-TiCN涂覆处理-
H-WKTW
H-WXKTW

(D3~6)
(D
A-WKTW
A-WXKTW

(D3~6)
-TiCN涂覆处理-
AH-WKTW
AH-WXKTW

(D3~6)
340・50・600.500~0.7492.0~5.02.961.00~1.990.15

W
/
2



 
2.0~8.0圆形:
D>V>P+0.01
V≥1.00



非圆形:
D>V>(P,K)+0.03
V≥1.00
圆形:B+f+2<F≤Fmax
非圆形:B+f+3.5<F≤Fmax
&
圆形:F≤L-25
非圆形:F≤L-30

硬质合金键槽・台阶型凸模 -普通・TiCN涂覆处理-:相关图像
f为【产品数据】
凸模R部长度 点击此处 请确认
圆形:(V-P)/2=X
非圆形:(V-W)/2=X。
T≥50.5
0.750~0.9992.0~8.0
1.000~1.9992.0~13.02.00~2.492.0~13.0
2.000~2.9802.0~19.02.50~2.962.0~19.0
440・50・60・700.500~0.7492.0~5.03.961.00~1.992.0~8.0
0.750~0.9992.0~8.0
1.000~1.9992.0~13.02.00~2.492.0~13.0
2.000~2.9992.0~19.02.50~3.962.0~19.0
3.000~3.9802.0~30.02.50~3.962.0~19.0
540・50・60・701.000~1.9992.0~13.04.961.00~1.992.0~8.0
2.000~2.9992.0~19.02.00~2.492.0~13.0
3.000~3.9992.0~30.02.50~3.992.0~19.0
4.000~4.9802.0~40.04.00~4.962.0~25.0
640・50・60・701.000~1.9992.0~13.05.961.00~1.992.0~8.01.0
2.000~2.9992.0~19.02.00~2.492.0~13.0
3.000~3.9992.0~30.02.50~3.992.0~19.0
4.000~5.9802.0~40.04.00~5.962.0~25.0
840・50・60・70・801.500~1.9992.0~13.07.961.40~1.992.0~8.01.5
2.000~2.9992.0~19.02.00~2.492.0~13.0
3.000~3.9992.0~30.02.50~3.992.0~19.0
4.000~5.9992.0~40.04.00~7.962.0~25.0
6.000~7.9802.0~45.04.00~7.962.0~25.0
1040・50・60・70・801.500~1.9992.0~13.09.961.70~1.992.0~8.0
2.000~2.9992.0~19.02.00~2.492.0~13.0
3.000~3.9992.0~30.02.50~3.992.0~19.0
4.000~5.9992.0~40.04.00~9.962.0~25.0
6.000~9.9802.0~45.04.00~9.962.0~25.0
1340・50・60・70・803.000~3.9992.0~30.012.962.00~2.492.0~13.0
4.000~5.9992.0~40.02.50~3.992.0~19.0
6.000~12.9802.0~45.04.00~12.962.0~25.0
1640・50・60・70・804.000~5.9992.0~40.015.962.70~3.992.0~19.0
6.000~15.9802.0~45.04.00~15.962.0~25.0
TiCN涂覆处理的Pmin.为1.00mm。
P尺寸指定单位→涂覆处理的指定单位可为0.01mm。(PKC追加工时,指定单位可为0.001mm)
追加工
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 硬质合金凸模 > 硬质合金键槽型凸模 > 硬质合金键槽/台阶型凸模 -普通/TiCN涂覆处理-