硬质合金键槽型凸模 -D尺寸负公差/TiCN涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 硬质合金键槽型凸模 -D尺寸负公差/TiCN涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

硬质合金键槽型凸模 -D尺寸负公差/TiCN涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P-T
BH-WKAS 8-70-P6.500-T20
不要键槽时,请指定T=L。
发货日
16天发货
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
相关产品
硬质合金键槽型凸模 -D尺寸负公差- 硬质合金肩型凸模 -TiCN涂覆处理- 硬质合金键槽/台阶型凸模 -普通/TiCN涂覆处理-
硬质合金键槽型凸模 -D尺寸负公差--相关图片 硬质合金肩型凸模 -TiCN涂覆处理--相关图片 硬质合金键槽/台阶型凸模 -普通/TiCN涂覆处理--相关图片
型号: B-WKAL 型号: AH-WPAL 型号: A-WKTWA
尺寸图
杆径
D公差
材质
硬度
Type
DV30(HIP)
88~89HRA
表面3000HV
BH-WKAS
BH-WKAL
超微粒子(HIP)
90~92HRA
表面3000HV
BH-WXKAS
BH-WXKAL

(D3~6)
硬质合金键槽型凸模 -D尺寸负公差-:相关图像
刃口端面在涂覆之前进行研磨。
杆部端面中心可能残留加工痕迹,但对功能没有影响。
刃口长度(B)L>S
规格表
型号L指定单位0.001mm指定单位0.1mmBU
键槽
深度
T
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
D
min. P max.
BH-WK
BH-WXK

(D3~6)
S
3405060  1.000~2.990T≥5.080.5
440506070 1.000~3.990
540506070 2.000~4.990
640506070 2.000~5.9901.0
8(40)506070803.000~7.990131.5
10(40)506070803.000~9.990
13(40)506070806.000~12.990
16(40)5060708010.000~15.99019
L
3 5060  1.000~2.990130.5
4 506070 1.000~3.990
5 506070 2.000~4.990
6 506070 2.000~5.9901.0
8 506070803.000~7.990191.5
10 506070803.000~9.990
13 506070806.000~12.990
16  60708010.000~15.99025
TiCN涂覆处理型的P尺寸指定单位为0.01mm。(PKC追加工时,指定单位可为0.001mm)
不要键槽时,请指定T=L。
L(40)→B=8 全长(40)时,刃口长度一律为8mm。
追加工
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 硬质合金凸模 > 硬质合金键槽型凸模 > 硬质合金键槽型凸模 -D尺寸负公差/TiCN涂覆处理-