型号 | - | L | - | P | - | T |
B-WKAS 8 | - | 70 | - | P6.500 | - | T20 |
3 | 天发货 |
11 | 天发货 |
硬质合金键槽型凸模 -抛光加工- | 硬质合金键槽型凸模 -TiCN涂覆处理- | 硬质合金键槽/气孔型凸模 | ||
型号: AL-WKAL | 型号: AH-WKAL | 型号: A-WJKAL |
杆径 D公差 | 材质 硬度 | Type |
D | V30(HIP) 88~89HRA | B-WKAS B-WKAL |
超微粒子(HIP) 90~92HRA | B-WXKAS B-WXKAL (D3~6) |
型号 | L | 指定单位0.001mm | 指定单位0.1mm | B | U 键槽 深度 | |||||||
T | ||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||||
min. P max. | ||||||||||||
B-WK B-WXK (D3~6) | S | 3 | 40 | 50 | 60 | 1.000~2.990 | T≥5.0 | 8 | 0.5 | |||
4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 1.000~3.990 | |||||||
5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 2.000~4.990 | |||||||
6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 2.000~5.990 | 1.0 | ||||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~7.990 | 13 | 1.5 | ||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~9.990 | ||||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 6.000~12.990 | ||||||
16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 10.000~15.990 | 19 | |||||
L | 3 | 50 | 60 | 1.000~2.990 | 13 | 0.5 | ||||||
4 | 50 | 60 | 70 | 1.000~3.990 | ||||||||
5 | 50 | 60 | 70 | 2.000~4.990 | ||||||||
6 | 50 | 60 | 70 | 2.000~5.990 | 1.0 | |||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~7.990 | 19 | 1.5 | |||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~9.990 | |||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 6.000~12.990 | |||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 10.000~15.990 | 25 | |||||||
不要键槽时,请指定T=L。 L(40)→B=8 全长(40)时,刃口长度一律为8mm。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|