型号 | - | L | - | P | - | W | - | R | - | T |
L-WKAS 8 | - | 70 | - | P6.500 | - | T20 |
12 | 天发货 |
硬质合金键槽型凸模 -抛光加工- | 硬质合金键槽型凸模 -D尺寸负公差- | 硬质合金键槽型凸模 -D尺寸负公差/抛光加工- | ||
型号: AL-WKAL | 型号: B-WKAL | 型号: BL-WKAL |
杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型号 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | ||
Dm5 | V30(HIP) 88~89HRA 表面3000HV | H-WK | S L 刃口长度(B) L>S | |
超微粒子(HIP) 90~92HRA 表面3000HV | H-WXK (D3~6) | |||
D | V30(HIP) 88~89HRA 表面3000HV | AH-WK | ||
超微粒子(HIP) 90~92HRA 表面3000HV | AH-WXK (D3~6) |
型号 | L | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | B | U 键槽 深度 | ||||||||||
T | |||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | ||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||
(Dm5) H-WK H-WXK (D3~6) (D) AH-WK AH-WXK (D3~6) | S | 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 1.00~2.99 | - | - | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | T≥5.0 | 8 | 0.5 | ||
4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 1.00~3.99 | 3.97 | 1.50 | ||||||||
5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 2.00~4.99 | 4.97 | 1.50 | ||||||||
6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 2.00~5.99 | 5.97 | 1.50 | 1.0 | |||||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2.00 | 13 | 1.5 | |||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | |||||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | |||||||
16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 19 | ||||||
L | 3 | 50 | 60 | 1.00~2.99 | - | - | 13 | 0.5 | |||||||
4 | 50 | 60 | 70 | 1.00~3.99 | 3.97 | 2.00 | |||||||||
5 | 50 | 60 | 70 | 2.00~4.99 | 4.97 | 2.00 | |||||||||
6 | 50 | 60 | 70 | 2.00~5.99 | 5.97 | 2.00 | 1.0 | ||||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2.50 | 19 | 1.5 | ||||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | ||||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | ||||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | ||||||||
L(40)→B=8 全长(40)时,刃口长度一律为8mm。 不要键槽时,请指定T=L。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|