硬质合金键槽型凸模 -抛光加工-
商品
评价
详情
  • 硬质合金键槽型凸模 -抛光加工-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

硬质合金键槽型凸模 -抛光加工-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P-W-R-T
L-WKAS 8-70-P6.500    -T20
不要键槽时,请指定T=L。
发货日
● 
3天发货
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
●    
5天发货
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
相关产品
硬质合金键槽型凸模 -D尺寸负公差/TiCN涂覆处理- 硬质合金键槽型凸模 -TiCN涂覆处理- 硬质合金键槽型凸模 -D尺寸负公差-
硬质合金键槽型凸模 -D尺寸负公差/TiCN涂覆处理--相关图片 硬质合金键槽型凸模 -TiCN涂覆处理--相关图片 硬质合金键槽型凸模 -D尺寸负公差--相关图片
型号: BH-WKAL 型号: AH-WKAL 型号: B-WKAL
尺寸图
杆径
D公差
材质
硬度
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
Dm5V30(HIP)
88~89HRA
L-WK
S

L


刃口长度(B)
L>S
DAL-WK
尺寸图
尺寸图
杆部端面中心可能残留加工痕迹,但对功能没有影响。
规格表
型号L指定单位0.001mm指定单位0.01mm指定单位0.1mmBU
键槽
深度
T
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
D
min. P max.P・Kmax.P・Wmin.R
(Dm5)(D
-抛光加工-
L-WK AL-WK
S
3405060  1.000~2.9900.15

W
/
2



 
T≥5.080.5
440506070 1.000~3.9903.971.50
540506070 2.000~4.9904.971.50
640506070 2.000~5.9905.971.501.0
8(40)506070803.000~7.9907.972.00131.5
10(40)506070803.000~9.9909.972.50
13(40)506070806.000~12.99012.973.00
16(40)5060708010.000~15.99015.974.0019
L
3 5060  1.000~2.990130.5
4 506070 1.000~3.9903.972.00
5 506070 2.000~4.9904.972.00
6 506070 2.000~5.9905.972.001.0
8 506070803.000~7.9907.972.50191.5
10 506070803.000~9.9909.972.50
13 506070806.000~12.99012.973.00
16  60708010.000~15.99015.974.0025
L(40)→B=8全长(40)时,刃口长度一律为8mm。
不要键槽时,请指定T=L。
追加工
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 硬质合金凸模 > 硬质合金键槽型凸模 > 硬质合金键槽型凸模 -抛光加工-