产品概述
1.米思米硬质合金键槽型凸模(冲头)采用JIS标准V30(HIP)硬质合金,与钢相比硬度更高,且具有优秀的耐磨损性、抗压缩性、刚性、耐热性。
*HIP:热等静压(Hot IsostaticPressing,简称HIP)工艺是将制品放置到密闭的容器中,向制品施加各向同等的压力,同时施以高温,在高温高压的作用下,制品得以烧结和致密化,热等静压是高性能材料生产和新材料开发不可或缺的手段。
产品特点
1. 适用于模具制造加工、电子行业,应用广泛。
2. 材质硬度可达88~89HRC。
3. 凸模杆径有m5及0~+0.005mm两种公差,可对应不同的配合方式。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。
使用案例
键槽型凸模(冲头)使用凸模固定键(PSKB系列、PSK系列等)安装在凸模固定板上面。
凸模固定板基准:本方法为最普通的方法,将凸模打入凸模固定板,因此模具制作很简单。如果凸模的同轴度和凸模固定板的孔加工精度较低,凸模和凹模的间隙边容易出现不均匀,因此不应用于间隙较小的模具。
注意事项
冲压模具在生产中,冲裁的配合间隙和模具高度最为重要,凸凹模的位置不良就会发生凸凹模干涉,最终导致板料生产不良甚至模具损坏。为了使凸凹模位置调整至设计理想位置,建议您使用米思米推荐的调整方法:
相关产品