型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
AL-WMPAS 10 | - | 60 | - | P7.70 |
7 | 天发货 |
9 | 天发货 |
导向顶杆 -装卸型- | 螺纹固定型凸模 | 硬质合金键槽/气孔型凸模 -抛光加工- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: GLR | 型号: A-MPAL | 型号: AL-WJKAL |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型式 | 刃口形状按下图![]() | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||
D![]() | V30 (HIP) 88~89HRA | AL-WMP | ![]() | S![]() L ![]() 刃口长度(B) L>S | ![]() |
超微粒子 (HIP) 90~92HRA | AL-WXMP (D5~8) | ||||
![]() |
型式 | L | 指定单位0.01mm | 指定单位0.01mm | B | M | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||
AL-WMP AL-WXMP (D5~8) | ![]() | S![]() | 5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 2.000~4.999 | - | - | 0.15 ~ W/2 以 下 仅 ![]() | 8 | 3 | |
6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 2.000~5.999 | 5.97 | 1.50 | |||||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~7.999 | 7.97 | 2.00 | 13 | 4 | ||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~9.999 | 9.97 | 2.50 | 5 | |||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 6.000~12.999 | 12.97 | 3.00 | 6 | |||||
16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 10.000~15.999 | 15.97 | 4.00 | 19 | |||||
L![]() | 5 | 50 | 60 | 70 | 2.000~4.999 | - | - | 13 | 3 | |||||
6 | 50 | 60 | 70 | 2.000~5.999 | 5.97 | 2.00 | ||||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~7.999 | 7.97 | 2.50 | 19 | 4 | |||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~9.999 | 9.97 | 2.50 | 5 | ||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 6.000~12.999 | 12.97 | 3.00 | 6 | ||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 10.000~15.999 | 15.97 | 4.00 | 25 | |||||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|