硬质合金肩型台阶凸模 -普通/TiCN涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 硬质合金肩型台阶凸模 -普通/TiCN涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

硬质合金肩型台阶凸模 -普通/TiCN涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P-W-B-V-F-R(仅规格表-硬质合金肩型台阶凸模 -普通/TiCN涂覆处理-)
WPTWA 10-80-P9.500  -B25-V9.80-F40  
A-WPTWR 13-80-P10.50-W7.34-B10-V12.00-F30-R0.5
发货日
■普通型 V30(HIP)
发货日
3天发货
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
■普通型 V30(HIP)
发货日-硬质合金肩型台阶凸模 -普通/TiCN涂覆处理-
13天发货
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
■普通型 超微粒子(HIP)
13天发货
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
■TiCN涂覆处理
16天发货
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
相关产品
倒角凸模 -前端直杆/前端导正/普通/TiCN涂覆处理- 模架用滑动导套 -自润滑型- 凹模 -肩型
倒角凸模 -前端直杆/前端导正/普通/TiCN涂覆处理--相关图片 模架用滑动导套 -自润滑型--相关图片 凹模 -肩型-相关图片
型号: G-HSRMUA 型号: LDBZ 型号: HDD
尺寸图
杆径
D尺寸图公差
尺寸图材质
尺寸图硬度
型式刃口形状按下图尺寸图-硬质合金肩型凸模 -普通型-A~G选择
TypeShape
刃口形状
Dm5V30(HIP)
88~89HRA
WPTW
TiCN涂覆处理
H-WPTW
尺寸图-硬质合金肩型凸模 -普通型-尺寸图-硬质合金肩型凸模 -TiCN涂覆处理-
超微粒子(HIP)
90~92HRA
(D3~6)
WXPTW
TiCN涂覆处理
H-WXPTW
D尺寸图-硬质合金肩型凸模 -普通型-V30(HIP)
88~89HRA
A-WPTW
TiCN涂覆处理
AH-WPTW
超微粒子(HIP)
90~92HRA
(D3~6)
A-WXPTW
TiCN涂覆处理
AH-WXPTW
尺寸图-硬质合金肩型凸模 -普通型-
规格表
型式L指定单位0.001mm指定单位0.1mm 指定单位
0.01mm
指定单位0.1mm指定单位
0.01mm
指定单位
0.1mm
H
TypeShape
 刃口形状
D规格表对角线规格表-硬质合金肩型台阶凸模 -普通/TiCN涂覆处理-规格表-硬质合金肩型台阶凸模 -普通/TiCN涂覆处理-规格表-硬质合金肩型台阶凸模 -普通/TiCN涂覆处理-VF
PBKmax.P·WRB
(Dm5)
WPTW
 WXPTW

 (D3 ~ 6)
   
   -TiCN涂覆处理-
H-WPTW
H-WXPTW

(D3 ~ 6)
   
   
   (D规格表-硬质合金肩型台阶凸模 -普通/TiCN涂覆处理- )
A-WPTW
A-WXPTW

(D3 ~ 6)
   
   -TiCN涂覆处理-
AH-WPTW
AH-WXPTW

 (D3 ~ 6)
规格表-硬质合金肩型台阶凸模 -普通/TiCN涂覆处理-340
50
60
0.500~0.7492.0~5.02.961.00~1.990.15~W/2



规格表-硬质合金肩型台阶凸模 -普通/TiCN涂覆处理-
2.0~8.0圆形:
D>V>P+0.01
V≥1.00

非圆形:
D>V>(P,K)+0.03
V≥1.00
圆形:B+f+2<F≤Fmax.
非圆形:B+f+3.5<F≤Fmax.
&
圆形:F≤L-25
非圆形:F≤L-30


规格表-硬质合金肩型台阶凸模 -普通/TiCN涂覆处理-
f为【产品数据】  凸模R部长度,
 圆形:(V-P)/2=X
非圆形:(V-W)/2=X。
5
0.750~0.9992.0~8.0
1.000~1.9992.0~13.02.00~2.492.0~13.0
2.000~2.9802.0~19.02.50~2.962.0~19.0
440
50
60
70
0.500~0.7492.0~5.03.961.00~1.992.0~8.07
0.750~0.9992.0~8.0
1.000~1.9992.0~13.02.00~2.492.0~13.0
2.000~2.9992.0~19.02.50~3.962.0~19.0
3.000~3.9802.0~30.02.50~3.962.0~19.0
540
50
60
70
1.000~1.9992.0~13.04.961.00~1.992.0~8.08
2.000~2.9992.0~19.02.00~2.492.0~13.0
3.000~3.9992.0~30.02.50~3.992.0~19.0
4.000~4.9802.0~40.04.00~4.962.0~25.0
640
50
60
70
1.000~1.9992.0~13.05.961.00~1.992.0~8.09
2.000~2.9992.0~19.02.00~2.492.0~13.0
3.000~3.9992.0~30.02.50~3.992.0~19.0
4.000~5.9802.0~40.04.00~5.962.0~25.0
840
50
60
70
80
1.500~1.9992.0~13.07.961.40~1.992.0~8.011
2.000~2.9992.0~19.02.00~2.492.0~13.0
3.000~3.9992.0~30.02.50~3.992.0~19.0
4.000~5.9992.0~40.04.00~7.962.0~25.0
6.000~7.9802.0~45.04.00~7.962.0~25.0
1040
50
60
70
80
1.500~1.9992.0~13.09.961.70~1.992.0~8.013
2.000~2.9992.0~19.02.00~2.492.0~13.0
3.000~3.9992.0~30.02.50~3.992.0~19.0
4.000~5.9992.0~40.04.00~9.962.0~25.0
6.000~9.9802.0~45.04.00~9.962.0~25.0
1340
50
60
70
80
3.000~3.9992.0~30.012.962.00~2.492.0~13.016
4.000~5.9992.0~40.02.50~3.992.0~19.0
6.000~12.9802.0~45.04.00~12.962.0~25.0
1640
50
60
70
80
4.000~5.9992.0~40.015.962.70~3.992.0~19.019
6.000~15.9802.0~45.04.00~15.962.0~25.0
规格表V>D-0.03 →ℓ=0 V>D-0.03时,不带D规格表-硬质合金肩型台阶凸模 -普通/TiCN涂覆处理-(导入部)。  规格表TiCN涂覆处理的Pmin.为1.00mm。
规格表P尺寸指定单位→涂覆处理的指定单位可为0.01mm。(PKC追加工时,指定单位可为0.001mm)
追加工
追加工-硬质合金肩型台阶凸模 -普通/TiCN涂覆处理-
追加工-硬质合金肩型台阶凸模 -普通/TiCN涂覆处理-
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 硬质合金凸模 > 硬质合金凸模 > 硬质合金肩型台阶凸模 -普通/TiCN涂覆处理-