型号 | - | L | - | P |
WSAS 4 | - | 30 | - | P2.000 |
3 | 天发货 |
11 | 天发货 |
16 | 天发货 |
超精密级无锥度一阶型芯(无拔模斜度型芯) -轴径(D)固定- | 无锥度一阶型芯(无拔模斜度型芯) -轴径(D)固定- | 经济型 隔热板 -高强度型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: CPMS-BB | 型号: CPHS-BB | 型号: C-HIPXS |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型式 | 形状 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||
Dm5 | V30(HIP) 88~89HRA | WS 抛光加工 L-WS TiCN涂覆处理 H-WS | ![]() | S![]() L ![]() 刃口长度(B) L>S | ![]() ![]() ![]() |
超微粒子(HIP) 90~92HRA (D3~6) | WXS 抛光加工 L-WXS TiCN涂覆处理 H-WXS | ||||
D![]() | V30(HIP) 88~89HRA | A-WS 抛光加工 AL-WS TiCN涂覆处理 AH-WS | |||
超微粒子(HIP) 90~92HRA | A-WXS 抛光加工 AL-WXS TiCN涂覆处理 AH-WXS |
Catalog No. | L | 指定单位0.001mm | B | H | ||||
Type | D | ![]() | ||||||
min. P max. | ||||||||
![]() (Dm5) WSAS WXSAS (D3~6) -抛光加工- L-WSAS L-WXSAS (D3~6) -TiCN涂覆处理- H-WSAS H-WXSAS (D3~6) (D ![]() A-WSAS A-WXSAS (D3~6) -抛光加工- AL-WSAS AL-WXSAS (D3~6) -TiCN涂覆处理- AH-WSAS AH-WXSAS (D3~6) | 3 | 25 | 30 | 35 | 1.000~ 2.990 | 8 | 5 | |
4 | 2.000~ 3.990 | 7 | ||||||
5 | 2.000~ 4.990 | 8 | ||||||
6 | 2.500~ 5.990 | 9 | ||||||
8 | 5.000~ 7.990 | 11 | ||||||
10 | 7.000~ 9.990 | 13 | ||||||
![]() (Dm5) WSAL WXSAL (D3~6) -抛光加工- L-WSAL L-WXSAL (D3~6) -TiCN涂覆处理- H-WSAL H-WXSAL (D3~6) (D ![]() A-WSAL A-WXSAL (D3~6) -抛光加工- AL-WSAL AL-WXSAL (D3~6) -TiCN涂覆处理- AH-WSAL AH-WXSAL (D3~6) | 3 | 30 | 35 | 40 | 1.000~ 2.990 | 13 | 5 | |
4 | 2.000~ 3.990 | 7 | ||||||
5 | 2.000~ 4.990 | 8 | ||||||
6 | 2.500~ 5.990 | 9 | ||||||
8 | 5.000~ 7.990 | 11 | ||||||
10 | 7.000~ 9.990 | 13 | ||||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|