型号 | - | L | - | P |
M-WPAS 2.5 | - | 50 | - | P1.600 |
7 | 天发货 |
9 | 天发货 |
卸料板导套 -精密级 油润滑型 LOCTITE粘接型 直杆型- | 盒装销售 内六角螺栓(50~1,000个装) | 卸料板导套 -3μ公差型・油润滑型・LOCTITE粘接型・肩型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: VGBL | 型号: BOX-CB | 型号: TGBT |
杆径D![]() | ![]() ![]() | 杆径D | 型式 | 形 状 | |||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||||
凸缘厚度T=3mm | 凸缘厚度T=5mm | ||||||
Dm5 | V30(HIP) 88~89HRA | D2.0 D2.5 | M-WP | M-WPLT | ![]() | S![]() L ![]() 刃口长度(B) L>S | ![]() ![]() |
D≥3 | - | M-WP | |||||
超微粒子(HIP) 90~92HRA | D2.0 D2.5 | M-WXP | - | ||||
D≥3 | - | M-WXP | |||||
D![]() | V30(HIP) 88~89HRA | D2.0 D2.5 | AM-WP | AM-WPLT | |||
D≥3 | - | AM-WP | |||||
超微粒子(HIP) 90~92HRA | D2.0 D2.5 | AM-WXP | - | ||||
D≥3 | - | AM-WXP |
Catalog No. | L | 指定单位0.001mm | B | H | |||||||
B 刃☐长度 | Type | D | ![]() | ||||||||
凸缘厚度=3mm | 凸缘厚度=5mm | min. P max. | |||||||||
![]() | (Dm5) M-WPAS M-WXPAS (D ![]() AM-WPAS AM-WXPAS | (Dm5) M-WPLTAS (D ![]() AM- WPLTAS | 2.0 | 40 | 50 | 60 | 0.500~1.990 | 6 | 3 | ||
2.5 | 40 | 50 | 60 | 0.800~2.490 | 8 | 3.5 | |||||
- | (Dm5) M-WPAS M-WXPAS (D ![]() AM-WPAS AM-WXPAS | 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 1.000~2.990 | 5 | |||
4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 1.000~3.990 | 7 | |||||
5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 2.000~4.990 | 8 | |||||
6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 2.000~5.990 | 9 | |||||
(8) | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~7.990 | 13 | 11 | |||
(10) | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~9.990 | 13 | ||||
![]() | (Dm5) M-WPAL M-WXPAL (D ![]() AM-WPAL AM-WXPAL | (Dm5) M-WPLTAL (D ![]() AM-WPLTAL | 2.0 | 40 | 50 | 60 | 0.500~1.990 | 8 | 3 | ||
2.5 | 40 | 50 | 60 | 0.800~2.490 | 13 | 3.5 | |||||
- | (Dm5) M-WPAL M-WXPAL (D ![]() AM-WPAL AM-WXPAL | 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 1.000~2.990 | 5 | |||
4 | 50 | 60 | 70 | 1.000~3.990 | 7 | ||||||
5 | 50 | 60 | 70 | 2.000~4.990 | 8 | ||||||
6 | 50 | 60 | 70 | 2.000~5.990 | 9 | ||||||
(8) | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~7990 | 19 | 11 | ||||
(10) | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~9.990 | 13 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|