型号 | - | L | - | P |
L-WPAS 2.5 | - | 50 | - | P1.600 |
7 | 天发货 |
9 | 天发货 |
9 | 天发货 |
12 | 天发货 |
异形状凸模 -TiCN涂覆处理·HW涂覆处理·WPC处理- | 压花凸模 -SR型- | 圆线螺旋弹簧 -WM 35%压缩量-【模具用标准零件】 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: H-AP(2-12)H | 型号: PHSR | 型号: WM |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | Catalog No. | 形状 | ||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||||||||
凸缘厚度T=3mm | 凸缘厚度T=5mm | ||||||||||
Dm5 | V30(HIP) 88~89HRA | WP 抛光加工 L-WP TiCN涂覆处理 H-WP | WPLT 抛光加工 L-WPLT TiCN涂覆处理 H-WPLT | ![]() | S![]() L ![]() 刃口长度(B) L>S | ![]() ![]() | |||||
超微粒子(HIP) 90~92HRA | WXP 抛光加工 L-WXP TiCN涂覆处理 H-WXP | 一 | |||||||||
D![]() | V30(HIP) 88~89HRA | A-WP 抛光加工 AL-WP TiCN涂覆处理 AH-WP | A-WPLT 抛光加工 AL-WPLT TiCN涂覆处理 AH-WPLT | ||||||||
超微粒子(HIP) 90~92HRA | A-WXP 抛光加工 AL-WXP TiCN涂覆处理 AH-WXP | 一 |
B | H | Catalog No. | L | 指定单位0.001mm(指定单位0.01mm) | ||||||||
Type | D | ![]() | ||||||||||
凸缘厚度T=3mm | 凸缘厚度T=5mm | min. P max. (TiCN涂覆处理) | ||||||||||
3 | 2.0 | ![]() (Dm5) WPAS WXPAS (D≥1.6) (D ![]() A-WPAS A-WXPAS (D≥1.6) L-WPAS L-WXPAS AL-WPAS AL-WXPAS H-WPAS H-WXPAS (D≥1.6) AH-WPAS AH-WXPAS (D≥1.6) | ![]() (Dm5) WPLTAS (D≥1.6) (D ![]() A-WPLTAS (D≥1.6) L-WPLTAS AL-WPLTAS H-WPLTAS AH-WPLTAS | 1.0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.150~0.990 | ||
2.6 | 1.1 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.150~1.090 (1.00~1.09) | |||||
4 | 1.2 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.150~1.190 (1.00~1.19) | |||||
1.3 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.150~1.290 (1.00~1.29) | ||||||
1.4 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.150~1.390 (1.00~1.39) | ||||||
1.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.150~1.490 (1.00~1.49) | ||||||
6 | 3.0 | 1.6 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 0.300~1.590 (1.00~1.59) | ||
8 | 3.5 | 2.0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 0.500~1.990 (1.00~1.99) | ||
2.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 0.800~2.490 (1.00~2.49) | ||||
5 | 2.0 | ![]() (Dm5) WPAL WXPAL (D≥1.6) (D ![]() A-WPAL A-WXPAL (D≥1.6) L-WPAL L-WXPAL AL-WPAL AL-WXPAL H-WPAL H-WXPAL (D≥1.6) AH-WPAL AH-WXPAL (D≥1.6) | ![]() (Dm5) WPLTAL (D≥1.6) (D ![]() A-WPLTAL (D≥1.6) L-WPLTAL AL-WPLTAL H-WPLTAL AH-WPLTAL | 1.0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.250~0.990 | ||
2.6 | 1.1 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.250~1.090 (1.00~1.09) | |||||
6 | 1.2 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.250~1.190 (1.00~1.19) | |||||
1.3 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.250~1.290 (1.00~1.29) | ||||||
1.4 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.250~1.390 (1.00~1.39) | ||||||
1.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.250~1.490 (1.00~1.49) | ||||||
8 | 3.0 | 1.6 | - | - | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 0.500~1.590 (1.00~1.59) | ||
13 | 3.5 | 2.0 | - | - | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 0.500~1.990 (1.00~1.99) | ||
2.5 | - | - | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 0.800~2.490 (1.00~2.49) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | Type | 凸缘厚度Tmm | D尺寸适用范围 | |
普通 | V30 | WPA□ | A-WPA□ | 3 | D1.0~2.5 |
WPLTA□ | A-WPLTA□ | 5 | D1.6~2.5 | ||
超微粒子 | WXP□ | A-WXP□ | 3 | ||
抛光加工 | V30 | L-WPA□ | AL-WPA□ | 3 | D1.6~2.5 |
L-WPLTA□ | AL-WPLTA□ | 5 | |||
超微粒子 | L-WXP□ | AL-WXP□ | 3 | ||
TiCN涂覆处理 | V30 | H-WPA□ | AH-WPA□ | 3 | D1.1~2.5 |
H-WPLTA□ | AH-WPLTA□ | 5 | D1.6~2.5 | ||
超微粒子 | H-WXP□ | AH-WXP□ | 3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|