硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品特点
・凸模、顶料销及弹簧组成整体的结构,使硬质合金凸模也可容易地采取防止废料回跳的措施。(无需从凸模压块装入弹簧的精细工艺)
・取消凸缘部的螺孔,从而使凸缘部受到强度削弱的影响降到最小限度。
・螺塞用于对弹簧进行临时固定。使用时,请用垫板压住凸缘部和弹簧部。(如果不压住弹簧,使用中螺塞和弹簧可能会脱落)
订货范例
型号-L-P-W-R(仅规格表-硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理-)
WJPDS 10-60-P8.00-W3.00  
发货日
■普通型·抛光加工型
发货日
7天发货
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
■普通型·抛光加工型
发货日-硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理-
9天发货
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
■TiCN涂覆处理型
12天发货
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
使用案例
请使用垫板将螺塞一起压住。
使用案例-硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理-
相关产品
定位销孔型导正销 -HW涂覆处理- 定位销孔型凸模 -固定块配合加工已完成/WPC®处理- 小型凸模
定位销孔型导正销 -HW涂覆处理--相关图片 定位销孔型凸模 -固定块配合加工已完成/WPC®处理--相关图片 小型凸模-相关图片
型号: HW-ATALC 型号: W-SPAL-C 型号: SHCL
尺寸图
杆径
D尺寸图公差
尺寸图材质
尺寸图硬度
型式刃口形状按下图尺寸图-硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理-A~G选择
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
Dm5凸模主体
V30(HIP)
88~89HRA

螺塞
相当于SUM23

O形圈
氟橡胶
WJP
抛光加工
L-WJP
TiCN涂覆处理
H-WJP
尺寸图-硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理-S
尺寸图

L
尺寸图

刃口长度(B)
L>S
尺寸图-硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理-
尺寸图-硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理-        尺寸图TiCN涂覆处理产品的刃口端面在涂覆之前进行研磨。
D尺寸图-硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理-A-WJP
抛光加工
AL-WJP
TiCN涂覆处理
AH-WJP
尺寸图-硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理-
规格表
Catalog No.L指定单位0.001mm指定单位0.01mmBd1Sd2H
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
D规格表规格表-硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理-规格表-硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理-
min. P max.P·Kmax.P·Wmin.R
(Dm5)
WJP
-抛光加工-
L-WJP
-TiCN涂覆处理-
H-WJP

(D规格表-硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理-)
A-WJP
-抛光加工-
AL-WJP
-TiCN涂覆处理-
AH-WJP
规格表-硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理-S
规格表
8(40)506070803.000~ 7.9907.973.000.15~W/2



规格表-硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理-
131.2273.411
10(40)506070803.000~ 9.9909.973.001.6284.413
13(40)506070806.000~12.99012.976.001.916
L
规格表
8 506070803.000~ 7.9907.973.00191.2273.411
10 506070803.000~ 9.9909.973.001.6284.413
13 506070806.000~12.99012.976.001.916
规格表L=(40)时,刃口长度B=8、S=17。TiCN涂覆处理P尺寸指定单位0.01mm。
规格表规格表:P>D-0.03→ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D规格表-硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理-(导入部)。
规格表规格表-硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理-: P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D规格表-硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理-(导入部)。
追加工
追加工-硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理-追加工-硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理-
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 硬质合金凸模 > 硬质合金凸模 > 硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理-