型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
L-WJDS 10 | - | 60 | - | P8.00 | - | W3.00 |
3 | 天发货 |
5 | 天发货 |
硬质合金顶料型凸模 -普通型 抛光加工/TiCN涂覆处理- | 硬质合金肩型凸模 -TiCN涂覆处理- | 硬质合金肩型凸模 -抛光加工- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: A-WJPAL | 型号: AH-WPAL | 型号: AL-WPAL |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型式 | 刃口形状按下图![]() | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||
Dm5 | V30(HIP) 88~89HRA | L-WJ | ![]() | S![]() L ![]() X ![]() 刃口长度(B) L>S | ![]() |
超微粒子(HIP) 90~92HRA | L-WXJ (D4~6) | ||||
D![]() | V30(HIP) 88~89HRA | AL-WJ | |||
超微粒子(HIP) 90~92HRA | AL-WXJ (D4~6) | ||||
![]() |
型式 | L | 指定单位0.001mm | B | d1 | S | d2 | H | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | ||||||||||||||
min. P max. | P·Kmax. | P·Wmin. | R | ||||||||||||||
(Dm5) L-WJ L-WXJ (D4~6) (D ![]() AL-WJ AL-WXJ (D4~6) | ![]() | S![]() | 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 1.000~2.990 | - | - | 0.15~W/2 以 下 仅 ![]() | 8 | 0.3 | - | 0.3 | 5 | |
4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 1.500~3.990 | 3.97 | 1.5 | 0.5 | 20 | 1.2 | 7 | ||||||
5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 2.000~4.990 | 4.97 | 2 | 0.8 | 2.1 | 8 | |||||||
6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 2.000~5.990 | 5.97 | 2 | 2.6 | 9 | ||||||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~7.990 | 7.97 | 3 | 13 | 1.2 | 27 | 3.4 | 11 | ||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~9.990 | 9.97 | 3 | 1.6 | 28 | 4.4 | 13 | |||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 6.000~12.990 | 12.97 | 6 | 1.9 | 16 | |||||||
16 | (40) | (50) | 60 | 70 | 80 | 10.000~15.990 | 15.97 | 6 | 19 | 2.9 | 36 | 19 | |||||
L![]() | 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 1.000~2.990 | - | - | 13 | 0.3 | - | 0.3 | 5 | ||||
4 | 50 | 60 | 70 | 1.500~3.990 | 3.97 | 2 | 0.5 | 20 | 1.2 | 7 | |||||||
5 | 50 | 60 | 70 | 2.000~4.990 | 4.97 | 2 | 0.8 | 2.1 | 8 | ||||||||
6 | 50 | 60 | 70 | 2.000~5.990 | 5.97 | 2 | 2.6 | 9 | |||||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~7.990 | 7.97 | 3 | 19 | 1.2 | 27 | 3.4 | 11 | |||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~9.990 | 9.97 | 3 | 1.6 | 28 | 4.4 | 13 | ||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 6.000~12.990 | 12.97 | 6 | 1.9 | 16 | ||||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 10.000~15.990 | 15.97 | 6 | 25 | 2.9 | 36 | 19 | |||||||
(Dm5) L-WJ (D ![]() AL-WJ | ![]() | X![]() | 4 | 50 | 60 | 70 | 2.000~3.990 | - | - | - | 19 | 0.5 | 26 | 1.2 | 7 | ||
5 | 50 | 60 | 70 | 3.000~4.990 | 25 | 0.8 | 32 | 2.1 | 8 | ||||||||
6 | 50 | 60 | 70 | 3.000~5.990 | 2.6 | 9 | |||||||||||
8 | 60 | 70 | 80 | 3.000~7.990 | 30 | 1.2 | 40 | 3.4 | 11 | ||||||||
10 | 60 | 70 | 80 | 3.000~9.990 | 1.6 | 4.4 | 13 | ||||||||||
13 | 60 | 70 | 80 | 6.000~12.990 | 1.9 | 16 | |||||||||||
16 | 70 | 80 | 10.000~15.990 | 40 | 2.9 | 50 | 19 | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|