硬质合金肩型凸模 -抛光加工-
商品
评价
详情
  • 硬质合金肩型凸模 -抛光加工-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

硬质合金肩型凸模 -抛光加工-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P-W-R(仅规格表-硬质合金肩型凸模 -普通型-)
L-WPAS 10-60-P7.770    
AL-WPEL 4-50-P3.65-W2.80  
发货日
发货日
3天发货
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
发货日-硬质合金肩型凸模 -普通型-
5天发货
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
相关产品
压杆组件 直推管 -SKD61+氮化同轴度◎0.06肩部厚度4mm全长指定型- 点式浇口套 -SKH51/B尺寸指定/内孔SR-
压杆组件-相关图片 直推管 -SKD61+氮化同轴度◎0.06肩部厚度4mm全长指定型--相关图片 点式浇口套 -SKH51/B尺寸指定/内孔SR--相关图片
型号: PSH 型号: ESN-LC 型号: PGH1A
尺寸图
杆径
D尺寸图公差
尺寸图材质
尺寸图硬度
型式刃口形状按下图尺寸图-硬质合金肩型凸模 -普通型-A~G选择
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
Dm5V30(HIP)
88~89HRA
L-WP尺寸图-硬质合金肩型凸模 -普通型-S尺寸图

L尺寸图

 刃口长度(B)
 L>S
尺寸图-硬质合金肩型凸模 -抛光加工-
D尺寸图-硬质合金肩型凸模 -普通型-V30(HIP)
88~89HRA
AL-WP
尺寸图-硬质合金肩型凸模 -普通型-
规格表
Catalog No.L指定单位0.001mm指定单位0.01mmBH
TypeShape
刃口形材
B
刃口长度
D规格表规格表-硬质合金肩型凸模 -普通型-规格表-硬质合金肩型凸模 -普通型-
min. P max.P. Kmax.P.Wmin.R
(Dm5)
L-WP


(D规格表-硬质合金肩型凸模 -普通型-)
AL-WP
规格表-硬质合金肩型凸模 -普通型-S
规格表
340506070 1.000~ 2.990--0.15~W/2



规格表-硬质合金肩型凸模 -普通型-
85
440506070 1.000~ 3.9903.971.507
540506070 2.000~ 4.9904.971.508
9
640506070 2.000~ 5.9905.971.50
8(40)506070803.000~ 7.9907.972.001311
10(40)506070803.000~ 9.9909.972.5013
13(40)506070806.000~ 12.99012.973.0016
16(40)5060708010.000~15.99015.974.001919
L
规格表
340506070 1.000~ 2.990--135
4 506070 1.000~ 3.9903.972.007
5 506070 2.000~ 4.9904.972.008
6 506070 2.000~ 5.9905.972.009
8 506070803.000~ 7.9907.972.501911
10 506070803.000~ 9.9909.972.5013
13 506070806.000~12.99012.973.0016
16  60708010.000~ 15.99015.974.002519
规格表L(40)→B=8 全长(40)时,刃口长度一律为8mm。
规格表规格表:P>D-0.03→ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D规格表-硬质合金肩型凸模 -普通型-(导入部)。
规格表规格表-硬质合金肩型凸模 -普通型-:P・K>D-0.05→ℓ=0  P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D规格表-硬质合金肩型凸模 -普通型-(导入部)。
追加工
追加工-硬质合金肩型凸模 -抛光加工-
追加工-硬质合金肩型凸模 -抛光加工-
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 硬质合金凸模 > 硬质合金凸模 > 硬质合金肩型凸模 -抛光加工-