型号 | - | L | - | P |
SV-VAHD 6 | - | 20 | - | P2.500 |
9 | 天发货 |
精密级防废料回跳硬质合金锥度凹模 -直杆型- | 防废料堆积型凹模 -肩型- | 精密级锥度凹模 -肩型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SR-VASD | 型号: SV-MHD | 型号: VPAHD |
![]() | ![]() | Type |
V40(HIP) | 87~88HRA | SV-VAHD |
超微粒子(HIP) | 90~92HRA | SV-VXAHD |
型式 | L | 指定单位0.001mm min.P max. | V | G | H | T | |
Type | D | ||||||
肩型 SV-VAHD SV-VXAHD | 3 | 13 16 20 22 25 | 0.500~1.000 | 0.4 | 0.2 | 4 | 3 |
4 | 0.500~1.500 | 5 | |||||
5 | 0.500~2.500 | 6 | |||||
6 | 1.000~3.000 | 0.8 | 0.3 | 9 | 5 | ||
8 | 1.000~4.000 | 11 | |||||
10 | 2.000~6.000 | 13 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|