型号 | - | L | - | P | - | MT | - | C |
SR-VAHD 6 | - | 20 | - | P2.500 | - | MT1.50 | - | C0.105 |
9 | 天发货 |
精密级防废料回跳硬质合金锥度凹模 -直杆型- | 精密级防废料堆积硬质合金锥度凹模 -肩型- | 精密级防废料堆积硬质合金锥度凹模 -直杆型- | ||
型号: SR-VASD | 型号: SV-VAHD | 型号: SV-VASD |
材质 硬度 | Type |
V40(HIP) 87~88HRA | SR-VAHD |
超微粒子(HIP) 90~92HRA | SR-VXAHD |
型号 | L | 指定单位0.001mm min.P max. | MT (被加工板材厚度) | C (间隙) | H | T | |
Type | D | ||||||
指定单位0.01mm | 指定单位0.001mm | ||||||
肩型 SR-VAHD SR-VXAHD | 3 | 13 16 20 22 25 | 0.800~1.000 | MT≥0.10 被加工板材厚度 请指定 为0.10mm以上。 | C≥0.005 间隙请指定为 0.005mm以上。 | 4 | 3 |
4 | 0.800~1.500 | 5 | |||||
5 | 0.800~2.500 | 6 | |||||
6 | 1.000~3.000 | 9 | 5 | ||||
8 | 1.000~4.000 | 11 | |||||
10 | 2.000~6.000 | 13 | |||||
仅适用于拉伸强度为1177N/mm2(120kgf/mm2)以下的被加工材料。 被加工板材厚度以及间隙用作防废料回跳方形凹模的加工数据。请指定刃口尺寸(P)为凹模精加工尺寸。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|