型号 | - | L | - | P |
VSAHD 8 | - | 20 | - | P3.300 |
9 | 天发货 |
精密级防废料堆积硬质合金锥度凹模 -肩型- | 精密级防废料回跳硬质合金锥度凹模 -直杆型- | 锥度凹模 -肩型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SV-VAHD | 型号: SR-VASD | 型号: AHD |
D | ![]() | ![]() | Type |
3~5 | 相当于SKH51 | 61~64HRC | VSAHD |
6~10 | 相当于SKD11 | 60~63HRC | |
3~10 | 粉末高速钢 | 64~67HRC | VPAHD |
硬质合金 V40(HIP) | 87~88HRA | VWAHD |
型号 | L | 指定单位0.001mm | H | T | |||||||
Type | D | min. P max. | |||||||||
肩型 VSAHD VPAHD VWAHD | 3 | 8 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 0.500~1.000 | 4 | 3 |
4 | 0.500~1.500 | 5 | |||||||||
5 | 0.500~2.500 | 6 | |||||||||
6 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 1.000~3.000 | 9 | 5 | ||
8 | 1.000~4.000 | 11 | |||||||||
10 | 2.000~6.000 | 13 | |||||||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|