型号 | - | L | - | P | - | (R) |
VTPT 2.5 | - | 23.0 | - | P1.998 | - | R0 |
9 | 天发货 |
精密级硬质合金卸料板固定用导正销 -普通型 抛光加工- | 精密级硬质合金导正销 -普通型 抛光加工- | 精密级硬质合金锥度凹模 -肩型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: L-VTPTP | 型号: L-VTPAL | 型号: VAHD |
![]() | ![]() | Type | |
普通型 | 抛光加工型 | ||
V30(HIP) | 88~89 HRA | VTPT | L-VTPT |
超微粒子(HIP) | 90~92 HRA | VXTPT | L-VXTPT |
![]() |
|
型号 | 指定单位0.1mm | 指定单位0.001mm | Y | H | |
Type | No. | L | min. P max. | ||
VTPT VXTPT 抛光加工 L-VTPT L-VXTPT | 2.0 | 12.0~23.0 | 1.000~2.000 | 2 | 3 |
2.5 | 1.500~2.500 | 3.5 | |||
3 | 12.0~32.0 | 2.000~3.000 | 5 | ||
4 | 3.000~4.000 | 7 | |||
5 | 4.000~5.000 | 3 | 8 | ||
6 | 5.000~6.000 | 9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|