型号 | - | L | - | P | - | (R) |
VTPTP 3 | - | 23.0 | - | P1.998 |
9 | 天发货 |
精密级硬质合金卸料板固定用导正销 -直杆型/普通型 抛光加工- | 精密级硬质合金导正销 -普通型 抛光加工- | 精密级硬质合金锥度凹模 -肩型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: L-VTPT | 型号: L-VTPAL | 型号: VAHD |
![]() | ![]() | Type | |
普通型 | 抛光加工型 | ||
V30(HIP) | 88~89 HRA | VTPTP | L-VTPTP |
超微粒子(HIP) | 90~92 HRA | VXTPTP | L-VXTPTP |
![]() |
|
型号 | 指定单位0.1mm | 指定单位0.001mm | B | Y | H | |
Type | D | L | min. P max. | |||
VTPTP VXTPTP 抛光加工 L-VTPTP L-VXTPTP | 2.0 | 12.0~32.0 | 0.500~1.990 | 4 | 1 | 3 |
2.5 | 1.000~2.490 | 2 | 3.5 | |||
3 | 1.000~2.990 | 5 | ||||
4 | 2.000~3.990 | 7 | ||||
5 | 2.000~4.990 | 3 | 8 | |||
6 | 2.500~5.990 | 9 | ||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|