型号 | - | L | - | P | - | (R) |
VTPAS 4 | - | 42 | - | P1.998 |
9 | 天发货 |
精密级硬质合金卸料板固定用导正销 -直杆型/普通型 抛光加工- | 精密级硬质合金锥度凹模 -直杆型- | 精密级硬质合金卸料板固定用导正销 -普通型 抛光加工- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: L-VTPT | 型号: VASD | 型号: L-VTPTP |
![]() | ![]() | Type | |
普通型 | 抛光加工型 | ||
V30(HIP) | 88~89 HRA | VTPAS | L-VTPAS |
VTPAL | L-VTPAL | ||
超微粒子(HIP) | 90~92 HRA | VXTPAS | L-VXTPAS |
VXTPAL | L-VXTPAL |
![]() |
|
型号 | L | 指定单位0.001mm | B | H | Y | T | |||||||||||||||||||
Type | D | min.Pmax. | |||||||||||||||||||||||
| 2.0 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 1.000~ 1.990 | 8 | 3.0 | 4 | 3 | ||||||||||||
2.5 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 1.000~ 2.490 | 10 | 3.5 | |||||||||||||||
3 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 1.000~ 2.990 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
4 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 1.000~ 3.990 | 7 | ||||||||||||||||
5 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 2.000~ 4.990 | 8 | 5 | |||||||||||||||
6 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 2.000~ 5.990 | 9 | ||||||||||||||||
| 2.0 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 1.000~ 1.990 | 10 | 3.0 | 4 | 3 | ||||||||||||||
2.5 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 1.000~ 2.490 | 15 | 3.5 | |||||||||||||||||
3 | 52 | 57 | 62 | 1.000~ 2.990 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 1.000~ 3.990 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 2.000~ 4.990 | 8 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 2.000~ 5.990 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|