型号 | - | L | - | P | - | W | - | R | - | T | - | K · F · WF |
VZPCD | - | 60 | - | P14.280 | - | W9.280 | ||||||
VZMCR | - | 60 | - | P15.000 | - | W12.000 | - | R0.300 | ||||
VZKCR | - | 60 | - | P14.280 | - | W9.280 | - | R0.500 | - | T25.5 | - | K0 |
VZFCE | - | 60 | - | P10.000 | - | W5.500 | - | F0 | ||||
VZWCE | - | 60 | - | P12.010 | - | W8.050 | - | WF0 |
14 | 天发货 |
精密级硬质合金卸料板固定用导正销 -直杆型/普通型 抛光加工- | 精密级硬质合金导正销 -普通型 抛光加工- | 精密级硬质合金锥度凹模 -肩型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: L-VTPT | 型号: L-VTPAL | 型号: VAHD |
![]() ![]() | 刃口尺寸 P・W |
| ||||||
V30(HIP) 88~89HRA | P・W 2.000~20.000 | |||||||
![]() ![]() | 刃口尺寸 P・W |
| ||||||
V30(HIP) 88~89HRA | P・W 12.000~20.000 | |||||||
![]() ![]() | 刃口尺寸 P・W |
| ||||||
V30(HIP) 88~89HRA | P・W 2.000~20.000 | |||||||
![]() ![]() | 刃口尺寸 P・W |
| ||||||
V30(HIP) 88~89HRA | P・W 2.000~16.000 规格表中带有●符号的项目不适用。 | |||||||
![]() ![]() | 刃口尺寸 P・W |
| ||||||
V30(HIP) 88~89HRA | P・W 2.000~16.000 规格表中带有●符号的项目不适用。 |
■指定键槽位置 | ■指定凸缘位置 | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
型号 | L | W | P | 指定单位0.1mm | U | ||||
2.000~5.000 | 5.001~10.000 | 10.001~16.000 | 16.001~20.000 | ||||||
Type | Shape 刃口形状 | T | |||||||
VZPC VZKC VZFC VZWC | ![]() ![]() ![]() | 40 50 60 70 | 2.000~3.000 | ○ | ○ | ○ | T≥2 | 1.0 | |
3.001~4.000 | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
4.001~5.000 | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
5.001~6.000 | ○ | ○ | ● | ||||||
6.001~8.000 | ○ | ○ | ● | 1.5 | |||||
8.001~10.000 | ○ | ○ | ● | ||||||
10.001~16.000 | ○ | ● | |||||||
16.001~20.000 | ● |
型号 | L | W | P | M | (a) | ||
12.000~16.000 | 16.001~20.000 | ||||||
Type | Shape 刃口形状 | ||||||
VZMC | ![]() ![]() ![]() | 40 50 60 70 | 12.000~13.000 | ○ | ○ | 8 | 20 |
13.001~16.000 | ○ | ○ | |||||
16.001~20.000 | ○ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|