![]() |
|
![]() |
|
14 | 天发货 |
精密级硬质合金直杆型凸模 | 方形凹模 -直杆型- | 自润滑导套 -带肩型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: VZFCD | 型号: BLD | 型号: SGBW |
![]() ![]() | 杆部范围 V・H |
| ||||||
V30(HIP) 88~89HRA | 3~20 | |||||||
![]() ![]() | 杆部范围 V・H |
| ||||||
V30(HIP) 88~89HRA | 8~20 | |||||||
![]() ![]() | 杆部范围 V・H |
| ||||||
V30(HIP) 88~89HRA | 3~20 | |||||||
![]() ![]() | 杆部范围 V・H |
| ||||||
V30(HIP) 88~89HRA | 3~16 规格表中带有●符号的项目不适用。 | |||||||
![]() ![]() | 杆部范围 V・H |
| ||||||
V30(HIP) 88~89HRA | 3~16 规格表中带有●符号的项目不适用。 |
■变更键槽位置・凸缘位置(KEY POSITION 免费) | ■刃口加工限度 |
![]() | ![]() |
型号 | 杆部 ・刃口尺寸(mm) | L | 单位0.1mm | B | M | (a) | U | ||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | Type | H | W min. | V | T | L 40 | L 50 | L 60・70 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |||||||||||||
P min. | |||||||||||||||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | |||||||||||||
VZP | ![]() ![]() ![]() | BL KL FL WL | 3 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 40 50 60 70 | T≥2 | 13 | 13 | 13 | - | - | 1.0 |
4 | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||
5 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||
6 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||
BL ML KL FL WL | 8 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 19 | 19 | 4 | 12 | 1.5 | |||||||||
10 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ● | 6 | 16 | ||||||||||||||
13 | 3.0 | ○ | ○ | ● | 8 | 20 | |||||||||||||||
16 | 4.0 | ○ | ● | 25 | |||||||||||||||||
20 | 5.0 | ● |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|