型号 | - | L | - | P | - | T | - | B |
VXPHAL 5 | - | 60 | - | P3.000 | - | T20 | - | B6 |
9 | 天发货 |
精密级硬质合金键槽型凸模 -普通型 抛光加工- | 精密级键槽/带气孔凸模 -普通型/抛光加工- | 精密级硬质合金带气孔肩型凸模 -普通型 抛光加工- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: L-VKAL | 型号: L-VPKJAL | 型号: L-VJAL |
![]() | ![]() | Type | |
普通型 | 抛光加工型 | ||
超微粒子(HIP) | 90~92HRA | VXPHAL | L-VXPHAL |
型号 | L | 指定单位0.001mm min. P max. | T | 指定单位1mm B | V | R | |||||||
Type | D | ||||||||||||
VXPHAL 抛光加工 L-VXPHAL | 4 | 40 | 0.500~2.000 | 13 | 16 | 20 | 2~6 | 2 | 2~3 | ||||
50 | 13 | 16 | 20 | 25 | |||||||||
5 | 40 | 1.000~3.000 | 13 | 16 | 20 | 2~8 | 3 | 10 | |||||
50 | 60 | 13 | 16 | 20 | 25 | ||||||||
6 | 40 | 1.500~4.000 | 13 | 16 | 20 | 2~10 | 4 | ||||||
50 | 60 | 70 | 13 | 16 | 20 | 25 | 2~13 | ||||||
8 | 40 | 2.000~6.000 | 13 | 16 | 20 | 2~10 | 6 | ||||||
50 | 60 | 70 | 13 | 16 | 20 | 25 | 2~13 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|