型号 | - | L | - | P | - | T |
VJKAL 5 | - | 55 | - | P2.500 | - | T20.0 |
9 | 天发货 |
顶料销组件 | 精密级肩型凸模 -普通型 抛光加工- | 精密级键槽/带气孔凸模 -普通型/抛光加工- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AJ(4-7) | 型号: L-VPHAL | 型号: L-VPKJAL |
![]() | ![]() | Type | |
普通型 | 抛光加工型 | ||
V30(HIP) | 88~89HRA | VJKAS | L-VJKAS |
VJKAL | L-VJKAL | ||
超微粒子(HIP) | 90~92HRA | VXJKAS | L-VXJKAS |
VXJKAL | L-VXJKAL |
型号 | L | 指定单位0.001mm min.Pmax. | 指定单位0.1mm T | B | d1 | S | d2 | U | ||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 1.500~3.990 | T≥2.0 | 8 | 0.5 | 20 | 1.2 | 0.5 | |||||||||||
5 | (40) | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~4.990 | 0.8 | 2.1 | ||||||||||||||
6 | (40) | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~5.990 | 2.6 | 1.0 | ||||||||||||||
| 4 | 50 | 55 | 60 | 1.500~3.990 | 13 | 0.5 | 20 | 1.2 | 0.5 | ||||||||||||||
5 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~4.990 | 0.8 | 2.1 | ||||||||||||||||
6 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~5.990 | 2.6 | 1.0 | ||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|