型号 | - | L | - | P | - | T |
VKAS 4 | - | 50 | - | P1.002 | - | T15.0 |
9 | 天发货 |
键槽型凸模用固定键 | 键槽型凸模用固定键 | 键槽型凸模用固定键 | ||
型号: PSKB4 | 型号: PSKJ4 | 型号: PSK4 |
材质 | 硬度 | Type | |
普通型 | 抛光加工型 | ||
V30(HIP) | 88~89HRA | VKAS | L-VKAS |
VKAL | L-VKAL | ||
超微粒子(HIP) | 90~92HRA | VXKAS | L-VXKAS |
VXKAL | L-VXKAL |
型号 | L | 指定单位0.001mm min.Pmax. | 指定单位0.1mm T | B | U | ||||||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||||||
| 3 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 1.000~2.990 | T≥2.0 | 8 | 0.5 | |||||||||||
4 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 1.000~3.990 | |||||||||||||
5 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~4.990 | |||||||||||||
6 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~5.990 | 1.0 | ||||||||||||
| 3 | 50 | 55 | 60 | 1.000~2.990 | 13 | 0.5 | ||||||||||||||
4 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 1.000~3.990 | |||||||||||||||
5 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~4.990 | |||||||||||||||
6 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~5.990 | 1.0 | ||||||||||||||
P>D-0.03时,不带D(导入部)。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|