型号 | - | L | - | P | - | T |
VPKJAL 4 | - | 60 | - | P2.013 | - | T13.0 |
9 | 天发货 |
精密级硬质合金键槽型凸模 -普通型 抛光加工- | 精密级硬质合金凸缘固定型凸模 -普通型 抛光加工- | 精密级硬质合金带气孔肩型凸模 -普通型 抛光加工- | ||
型号: L-VKAL | 型号: L-VXPHAL | 型号: L-VJAL |
材质 | 硬度 | Type | |
普通型 | 抛光加工型 | ||
相当于SKD51 | 61~64HRC | VSKJAS | L-VSKJAS |
VSKJAL | L-VSKJAL | ||
粉末高速钢 | 64~67HRC | VPKJAS | L-VPKJAS |
VPKJAL | L-VPKJAL |
型号 | L | 指定单位0.001mm min.Pmax. | 指定单位0.1mm T | B | d1 | S | d2 | U | ||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 1.500~3.990 | T≥2.0 | 8 | 0.5 | 20 | 1.2 | 0.5 | |||||||||||
5 | (40) | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~4.990 | 0.8 | 2.1 | ||||||||||||||
6 | (40) | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~5.990 | 2.6 | 1.0 | ||||||||||||||
| 4 | 50 | 55 | 60 | 1.500~3.990 | 13 | 0.5 | 20 | 1.2 | 0.5 | ||||||||||||||
5 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~4.990 | 0.8 | 2.1 | ||||||||||||||||
6 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~5.990 | 2.6 | 1.0 | ||||||||||||||||
不要键槽时,请指定T=L。 L(40)→S=17 全长(40)时,S尺寸为17mm。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|