精密级键槽型凸模 -普通型 抛光加工-
商品
评价
详情
  • 精密级键槽型凸模 -普通型 抛光加工-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

精密级键槽型凸模 -普通型 抛光加工-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P-T
VPKAS 4-50-P2.500-T15.1
不要键槽时,请指定T=L。
发货日
9天发货
上海·广州发货
数量≥21时,请另询交货期。
相关产品
精密级肩型凸模 -普通型 抛光加工- 精密级键槽/带气孔凸模 -普通型/抛光加工- 精密级硬质合金带气孔肩型凸模 -普通型 抛光加工-
精密级肩型凸模 -普通型 抛光加工--相关图片 精密级键槽/带气孔凸模 -普通型/抛光加工--相关图片 精密级硬质合金带气孔肩型凸模 -普通型 抛光加工--相关图片
型号: L-VPHAL 型号: L-VPKJAL 型号: L-VJAL
尺寸图
材质 硬度Type
普通型抛光加工型
相当于SKD1160~63HRCVSKASL-VSKAS
VSKALL-VSKAL
粉末高速钢64~67HRCVPKASL-VPKAS
VPKALL-VPKAL
尺寸图
规格表
型号L指定单位0.001mm
min.Pmax.
指定单位0.1mm
T
BU
TypeD
 抛光加工
 VSKASL-VSKAS
 VPKASL-VPKAS
34045505560  1.000~2.990T≥2.080.5
4404550556065701.000~3.990
5404550556065702.000~4.990
6404550556065702.000~5.9901.0
 抛光加工
 VSKALL-VSKAL
 VPKALL-VPKAL
3  505560  1.000~2.990130.5
4  50556065701.000~3.990
5  50556065702.000~4.990
6  50556065702.000~5.9901.0
不要键槽时,请指定T=L。
追加工
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 精密级凸模/凹模 > 精密级凸模 > 精密级键槽型凸模 -普通型 抛光加工-